TH53-E60

TH53-E60 Getriebe für Bohrlochbehandlung

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistungsaufnahme
2500 BHP
1865 bkW
Maximales Bruttoeingangsdrehmoment
8914 ft-lb
12086 N·m
Nenn-Eingangsdrehzahl
1900 r/min
1900 r/min

Produktspezifikationen für TH53-E60

Bruttoleistungsaufnahme 2500 BHP 1865 bkW
Maximales Bruttoeingangsdrehmoment 8914 ft-lb 12086 N·m
Nenn-Eingangsdrehzahl 1900 r/min 1900 r/min
Zahnräder 6F/0R 6F/0R
1-F-Übersetzungsverhältnis 4.54 4.54
2-F-Übersetzungsverhältnis 3.33 3.33
3-F-Übersetzungsverhältnis 2.99 2.99
4-F-Übersetzungsverhältnis 2.46 2.46
5-F-Übersetzungsverhältnis 2.20 2.20
6-F-Übersetzungsverhältnis 1.62 1.62

TH53-E60 Standardausrüstung

Cat-Motoren für optimierten Antriebsstrang

  • Cat 3512C (HD)
  • Cat 3512E (HD)

Drehrichtung des Getriebes

  • Eingangsdrehrichtung – gegen den Uhrzeigersinn
  • Ausgangsdrehrichtung – gegen den Uhrzeigersinn (von hinten gesehen)

Drehmomentwandler

  • Werksmontierter Drehmomentwandler
  • Serie – TC58733-ESLF
  • Kippmomentverhältnis – 2,30

Kupplungen

  • Kupplungen – elektrohydraulisch vollmodulierte, ölgekühlte Lamellenkupplungen
  • Kupplungsmodulationssteuerung – Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC) von Cat

Einbauanschlüsse

  • 2 Kühler
  • 1 elektrisch

Ölsystem

  • Cat-Öl-4 für Getriebe und Antriebsstrang (TDTO)
  • Öltemperaturen, dauerhaft – 80 °C (195 °F)
  • Hydrauliköl-Füllmenge – ca. 108 l (28,5 Gall.), 104 l (27,5 Gall.) Erstfüllung; 87 l (23 Gall.) Nachfüllung; abhängig von Kühlergröße, Leitungen und Installation.
  • Filtertyp – 6 µm synthetisch, abgesetzt montierte Patrone

Befestigungen

  • Eingangsanschluss (Schwungrad) – SAE Nr. 0
  • Ausgangsanschlüsse (Gabel) – GWB 390.65, GWB 390.60
  • Strukturelle Anwendung vorbehaltlich der Genehmigung durch Caterpillar

Steuersystem

  • Elektronisches Steuergerät (ECU)
  • Elektronische Datenverbindung, SAE J1939
  • Elektrische Anlage, 24 V

Zapfwellenantriebe

  • Befestigungstyp: Schraube, SAE J704, Ort: 12 Uhr, Nennleistung: 150 HP bei 1900/min
  • Befestigungstyp: J744 SAE C, Ort: 10 Uhr, Nennleistung: 150 HP bei 1900/min

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie TH53-E60 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

TH53-E60

TH53-E60

Aktuelle Angebote für  TH53-E60

Weitere Angebote anzeigen