C18 ACERT Tier 2

C18 ACERT Tier 2 Stromaggregate für Produktion an Land

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
545ekW (680kVA)
545ekW (680kVA)
Minimale Nennleistung
440ekW (550kVA)
440ekW (550kVA)
Kraftstoff
Diesel
Diesel

Funktionen auf einen Blick

Cat

Produktbetreuung durch das globale Netz von Cat-Händlern

- Mehr als 2200 Händler-Niederlassungen - Von Cat werksgeschulte Händler-Servicetechniker kümmern sich um jedes Detail bei Ihrem Cat-Erdöl-Produkt - Weltweite Verfügbarkeit von Teilen, Service und Garantie - Vereinbarungen zur vorbeugenden Wartung für Reparaturoptionen vor einem Ausfall verfügbar
Cat

Über 80 Jahre Erfahrung in der Motorenfertigung

Durch das Eigentumsrecht an diesen Fabrikationsverfahren kann Caterpillar hochwertige, verlässliche Produkte herstellen.
Cat

Website

Wenn es um Energiebedarf in der Erdölindustrie geht, besuchen Sie www.cat.com/oilandgas.

Produktspezifikationen für C18 ACERT Tier 2

Maximale Nennleistung 545ekW (680kVA) 545ekW (680kVA)
Minimale Nennleistung 440ekW (550kVA) 440ekW (550kVA)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA Tier 2 (USA), Stufe II (EU) EPA Tier 2 (USA), Stufe II (EU)
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Abgaskrümmerart trocken trocken
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1106 in³ 18.1 l
Motorsteuerung und Schutz ADEM A4 ADEM A4
Stromaggregatsteuerung EMCP 3.1 EMCP 3.1
Generator SR4B SR4B
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Frequenz – Drehzahl 50/60 Hz (1500/1800/min) 50/60 Hz (1500/1800/min)
Kraftstoff Diesel Diesel
Länge 143 " 3632 mm
Breite 60 " 1524 mm
Höhe 83.3 " 2115 mm
Gewicht 11095 lb 5033 kg

C18 ACERT Tier 2 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Wartungsanzeiger

Kühlsystem

  • Kühler-Paket montiert (50°C)
  • Kühlmittelablassleitung mit Ventil am Sockelrand
  • Kühlmittelfüllstandsensor
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Kühlmittel-Schauglas
  • Cat-Langzeitkühlmittel

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Turboladerauslass-Winkelstück

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffleitungen, flexibel
  • Kraftstoffmanometer

Generator

  • SR4B, bürstenlos, ein Lager, selbsterregt
  • Isolierung KlasseH
  • Wildgewickelt
  • Schutzart IP23
  • Digitaler Cat-Spannungsregler, 3-Phasen-Erfassung mit wählbarer Spannung/Frequenz
  • 3 Abtast-CTs und ein Statik-CT
  • Leistungszentrale

Generatorzubehör

  • Kabelzugangskasten, verlängert rechts

Bedienelemente

  • Steuergerät ADEMA4
  • Schalttafel EMCP 3

Schmiersystem

  • Ölfeinfilter
  • Ölablassventile
  • Entdunster
  • Schmierölpumpe, zahnradgetrieben

Montagesystem

  • Stahlgrundrahmen (schiebbar)

Anlass-/Batterieladesystem

  • Starter, 24 V
  • Batterieladegenerator, 45A
  • Batteriegestell
  • Batteriehauptschalter

Allgemeines

  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 1

C18 ACERT Tier 2 Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • HD-Luftfilter mit Vorreiniger

Abgassystem

  • Schalldämpfer
  • Schweißflansch

Generator

  • Dauermagneterregung
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Antibeschlag-Stillstandheizung verfügbar bei Generatoren mit Dauermagneterregung

Anlass-/Batterieladesystem

  • Kühlwasservorwärmer mit Absperrventilen
  • Übergroße Batterien

Bedienelemente

  • Lastabgabemodule

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C18 ACERT Tier 2 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

C18 ACERT Tier 2

C18 ACERT Tier 2

Aktuelle Angebote für  C18 ACERT Tier 2

Weitere Angebote anzeigen