| Longitud de diente | 60 pulg 1524 mm |
| Ancho | 99 pulg 2502 mm |
| Altura | 69 pulg 1753 mm |
| Amplitud Ancho sobre el diente | 94.3 pulg 2394 mm |
| Mín. Ancho sobre el diente | 42.7 pulg 1085 mm |
| Ancho del diente | 7.1 pulg 180 mm |
| Grosor del diente | 3.5 pulg 90 mm |
| por carga máxima del diente en el centro | 17520 lb 7953 kg |
| Peso | 2983 lb 1356 kg |
1524mm (60in) Horquillas para troncos y madera
Consultar Precio Buscar un distribuidorEspecificaciones principales
- Longitud de diente
- 60 pulg
- 1524 mm
- Ancho
- 99 pulg
- 2502 mm
- Altura
- 69 pulg
- 1753 mm
Especificaciones del producto para 1524mm (60in)
Vea cómo 1524mm (60in) se compara otros productos consultados con frecuencia.
Horquillas
1524mm (60in)
Seleccionado
- Longitud de diente
- 60 pulg
- 1524 mm
- Ancho
- 99 pulg
- 2502 mm
- Altura
- 69 pulg
- 1753 mm
Horquillas
2438mm (96in) Fusion™
- Longitud de diente
- 96 lb/pulg
- 2438 mm
- Ancho
- 84 lb/pulg
- 2134 mm
- Altura
- 59 lb/pulg
- 1490 mm
Horquillas
2438mm (96in) Fusion™
- Longitud de diente
- 96 lb/pulg
- 2438 mm
- Ancho
- 96 lb/pulg
- 2428 mm
- Altura
- 61 lb/pulg
- 1537 mm