| Ancho de la horquilla | 86 lb/pulg 2184 mm |
| Ancho: sobre dientes | 86 lb/pulg 2184 mm |
| Ancho entre los dientes | 75 lb/pulg 1904 mm |
| Longitud de diente | 66 lb/pulg 1677 mm |
| Ancho del diente | 5.5 lb/pulg 140 mm |
| Abertura máxima de la abrazadera | 115 lb/pulg 2914 mm |
| Abertura mínima de la abrazadera | 13 lb/pulg 330 mm |
| Área final | 1.7 pie² 1.4 m² |
| Peso | 4506 lb 2044 kg |
2184mm (86in) Horquillas para postes para aserradero
Consultar Precio Buscar un distribuidorEspecificaciones principales
- Ancho de la horquilla
- 86 lb/pulg
- 2184 mm
- Ancho: sobre dientes
- 86 lb/pulg
- 2184 mm
- Ancho entre los dientes
- 75 lb/pulg
- 1904 mm
Especificaciones del producto para 2184mm (86in)
Vea cómo 2184mm (86in) se compara otros productos consultados con frecuencia.
Horquillas
2184mm (86in)
Seleccionado
- Ancho de la horquilla
- 86 lb/pulg
- 2184 mm
- Ancho: sobre dientes
- 86 lb/pulg
- 2184 mm
- Ancho entre los dientes
- 75 lb/pulg
- 1904 mm
Horquillas
2776mm (109in)
- Ancho
- 109 lb/pulg
- 2776 mm
- Ancho: sobre dientes
- 108 lb/pulg
- 2741 mm
- Ancho entre los dientes
- 87 lb/pulg
- 2217 mm
Horquillas
1.160 mm (46")
- Altura
- 35.9 pulg
- 912 mm
- Ancho
- 46 pulg
- 1160 mm
- Ancho total
- 49.9 pulg
- 1268 mm