2479mm (98in)

Horquillas madereras 2479mm (98in)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho de la horquilla
98 pulg
2489 mm
Ancho: sobre dientes
95 pulg
2412 mm
Ancho entre los dientes
95 pulg
2412 mm

Especificaciones del producto para 2479mm (98in)

Ancho de la horquilla 98 pulg 2489 mm
Ancho: sobre dientes 95 pulg 2412 mm
Ancho entre los dientes 95 pulg 2412 mm
Longitud de diente 98 pulg 2479 mm
Ancho del diente 14.1 pulg 358 mm
Altura interior 78 pulg 1972 mm
Abertura de la abrazadera 149 pulg 3794 mm
Área final 76.4 pie² 7.1 m²
Peso 17458 lb 7919 kg

Vea cómo 2479mm (98in) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Modelo

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Modelo
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Explorar las ofertas vigentes para  2479mm (98in)

Ver más ofertas