2776mm (109in)

Horquillas para aserraderos 2776mm (109in)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
109 lb/pulg
2776 mm
Ancho: sobre dientes
108 lb/pulg
2741 mm
Ancho entre los dientes
87 lb/pulg
2217 mm

Especificaciones del producto para 2776mm (109in)

Ancho 109 lb/pulg 2776 mm
Ancho: sobre dientes 108 lb/pulg 2741 mm
Ancho entre los dientes 87 lb/pulg 2217 mm
Longitud de diente 72 pulg 1829 mm
Abertura máxima de la abrazadera 116 lb/pulg 2951 mm
Abertura mínima de la abrazadera 23 lb/pulg 582 mm
Área final 18 pie² 1.7 m²
Peso 8726 lb 3958 kg
Tipo de punta Rodillo Rodillo

Vea cómo 2776mm (109in) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Fotografía no disponible

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografía no disponible
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Explorar las ofertas vigentes para  2776mm (109in)

Ver más ofertas