2738mm (108in)

2738mm (108in) Horquillas madereras

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho de la horquilla
95 pulg
2420 mm
Ancho: sobre dientes
90 pulg
2284 mm
Ancho entre los dientes
90 pulg
2284 mm

Especificaciones del producto para 2738mm (108in)

Ancho de la horquilla 95 pulg 2420 mm
Ancho: sobre dientes 90 pulg 2284 mm
Ancho entre los dientes 90 pulg 2284 mm
Longitud de diente 108 pulg 2738 mm
Ancho del diente 12.4 pulg 314 mm
Altura interior 75 pulg 1901 mm
Abertura de la abrazadera 180 pulg 4570 mm
Área final 68.9 pie² 6.4 m²
Peso 22921 lb 10397 kg

Vea cómo 2738mm (108in) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Modelo

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Modelo
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Explorar las ofertas vigentes para  2738mm (108in)

Ver más ofertas