Vue d'ensemble
Conçu pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.
Spécifications clés
Conçu pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.
Affichage de 1-6 sur 5
| Type | Outil standard Outil standard |
| Longueur hors tout | 50.3 in 1278 mm |
| Poids | 381.4 lb 173 kg |
| Diamètre de coupe | 36 in 914 mm |
| Prolongation de foret | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) |
| Dents | 12 12 |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit