Vue d'ensemble
Les unités d'entraînement de tarière Cat® sont utilisées pour remplacer ou améliorer le support de tarière déjà existant chez le client.
Spécifications clés
Les unités d'entraînement de tarière Cat® sont utilisées pour remplacer ou améliorer le support de tarière déjà existant chez le client.
Affichage de 1-6 sur 4
| Couple de l'arbre de transmission à pression maximale | 5034.6 lb/ft 6826 N·m |
| Mode de transmission | Moteur gérotor, réduction à planétaire double Moteur gérotor, réduction à planétaire double |
| Débit hydraulique requis | XPS haut débit XPS haut débit |
| Débit hydraulique optimal | 95-130 L/min (25-34 gpm) 95-130 L/min (25-34 gpm) |
| Pression hydraulique optimale | 207-290 bar (3002-4206 psi) 207-290 bar (3002-4206 psi) |
| Largeur hors tout | 11 in 280 mm |
| Longueur hors tout | 11.1 in 282 mm |
| Hauteur hors tout | 27.9 in 709 mm |
| Diamètre du boîtier | 11.1 in 282 mm |
| Poids | 216.5 lb 98.2 kg |
| Cylindrée du moteur | 2.7 in³ 44 cm³ |
| Vitesse du foret à débit maximal | 81 tr/min 81 tr/min |
| Dimension de l'arbre de sortie à six pans | 2 in 51 mm |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit