Vue d'ensemble
Les unités d'entraînement de tarière Cat® sont utilisées pour remplacer ou améliorer le support de tarière déjà existant chez le client.
Spécifications clés
Les unités d'entraînement de tarière Cat® sont utilisées pour remplacer ou améliorer le support de tarière déjà existant chez le client.
Affichage de 1-6 sur 4
| Couple de l'arbre de transmission à pression maximale | 1699.3 lb/ft 2304 Nm |
| Mode de transmission | Moteur gérotor, entraînement direct Moteur gérotor, entraînement direct |
| Débit hydraulique requis | Débit standard Débit standard |
| Débit hydraulique optimal | 42-83 L/min (11-22 gpm) 42-83 L/min (11-22 gpm) |
| Pression hydraulique optimale | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Largeur hors tout | 11 in 280 mm |
| Longueur hors tout | 11.1 in 282 mm |
| Hauteur hors tout | 29.6 in 751 mm |
| Diamètre du boîtier | 11 in 280 mm |
| Poids | 199.1 lb 90.3 kg |
| Cylindrée du moteur | 38.4 in³ 629 cm³ |
| Vitesse du foret à débit maximal | 127 tr/min 127 tr/min |
| Dimension de l'arbre de sortie à six pans | 2 in 51 mm |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit