Unité d'entraînement de tarière A41

Unités d'entraînement Unité d'entraînement de tarière A41

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Couple de l'arbre de transmission à pression maximale
3038.8 lb/ft
4120 N·m
Mode de transmission
Moteur à rotor - réduction à planétaire simple
Moteur à rotor - réduction à planétaire simple
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit standard

Vue d'ensemble

Les unités d'entraînement de tarière Cat® sont utilisées pour remplacer ou améliorer le support de tarière déjà existant chez le client.

Spécifications produit pour Unité d'entraînement de tarière A41

Couple de l'arbre de transmission à pression maximale 3038.8 lb/ft 4120 N·m
Mode de transmission Moteur à rotor - réduction à planétaire simple Moteur à rotor - réduction à planétaire simple
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Débit hydraulique optimal 42-83 L/min (11-22 gpm) 42-83 L/min (11-22 gpm)
Pression hydraulique optimale 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Largeur hors tout 11 in 280 mm
Longueur hors tout 11.1 in 282 mm
Hauteur hors tout 26.3 in 668 mm
Diamètre du boîtier 11 in 280 mm
Poids 159.4 lb 72.3 kg
Cylindrée du moteur 15.3 in³ 250 cm³
Vitesse du foret à débit maximal 71 tr/min 71 tr/min
Dimension de l'arbre de sortie à six pans 2 in 51 mm

Découvrez comment Unité d'entraînement de tarière A41 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue avant

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue avant
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  Unité d'entraînement de tarière A41

Afficher davantage d'offres