Vue d'ensemble
Conçus pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.
Spécifications clés
Conçus pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.
Affichage de 1-6 sur 5
| Type | Foret industriel Foret industriel |
| Longueur hors tout | 48 in 1219 mm |
| Poids | 180.8 lb 82 kg |
| Diamètre de coupe | 30 in 762 mm |
| Prolongation d'embout compatible | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) |
| Nombre de dents | 10 10 |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit