Vue d'ensemble
Conçu pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.
Spécifications clés
Conçu pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.
Affichage de 1-6 sur 5
| Type | Foret pour arbres Foret pour arbres |
| Longueur hors tout | 50.7 in 1289 mm |
| Poids | 163.1 lb 74 kg |
| Diamètre de coupe | 610/305 mm (24/12 in) 610/305 mm (24/12 in) |
| Prolongation de foret | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) |
| Dents | 9 9 |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit