Fleuret de forage pour roche de 229 mm (9 in)

Forets de tarière Fleuret de forage pour roche de 229 mm (9 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Type
Foret de tête pour roche
Foret de tête pour roche
Longueur hors tout
48.1 in
1222 mm
Poids
108 lb
49 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Usage courant

Usage courant

Les forets à usage courant sont utilisés dans des conditions de fonctionnement normales et pour des applications dans la roche fracturable pour une excavation normale. Parfaits pour creuser 250-300 trous par jour, avec des changements de dents rapides.
Forets pour arbres

Forets pour arbres

Les forets pour arbres s'utilisent plus facilement dans un sol abrasif et dans la roche fracturable. Les forets pour arbres sont coniques afin de permettre un forage d'un diamètre plus grand pour les mottes, et d'un diamètre plus petit pour le paillis ou l'engrais.
Forets industriels

Forets industriels

Les forets industriels offrent une excellente retenue des dents lors de l'excavation, tout en facilitant la pose et la dépose.
Forets de tête pour roche pour roche standard (à boulonner)

Forets de tête pour roche pour roche standard (à boulonner)

Le foret de tête pour roche standard transforme un foret standard en une version industrielle lorsque les conditions du terrain évoluent de normales à difficiles, y compris les roches dures et divers types de béton. Les forets pour arbres s'utilisent plus facilement dans un sol abrasif et dans la roche fracturable.
Tête et dents de forage pour roche

Tête et dents de forage pour roche

Le foret de tête pour roches standard est équipé d'un accotement plus large pour protéger la connexion pour une utilisation dans une roche fracturable et un sol à fort impact. Un grand nombre de vis pour tarière sont disponibles pour travailler dans différents sols. Dents écartées pour la station extérieure et dents plates et/ou en burin pour les stations intérieures. Les vis sont disponibles en face dure ou au carbure afin de résister au sol abrasif et à la roche compactée.

Spécifications produit pour Fleuret de forage pour roche de 229 mm (9 in)

Type Foret de tête pour roche Foret de tête pour roche
Longueur hors tout 48.1 in 1222 mm
Poids 108 lb 49 kg
Diamètre de coupe 9 in 229 mm
Prolongation de foret S.O. S.O.
Nombre de dents 10 10

Découvrez comment Fleuret de forage pour roche de 229 mm (9 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  Fleuret de forage pour roche de 229 mm (9 in)

Afficher davantage d'offres