| Type | Foret de tête pour roche Foret de tête pour roche |
| Longueur hors tout | 48.1 in 1222 mm |
| Poids | 79.4 lb 36 kg |
| Diamètre de coupe | 6 in 152 mm |
| Prolongation d'embout compatible | S/O S/O |
| Nombre de dents | 8 8 |
Forets de tarière Fleuret de forage pour roche de 152 mm (6 in)
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Type
- Foret de tête pour roche
- Foret de tête pour roche
- Longueur hors tout
- 48.1 in
- 1222 mm
- Poids
- 79.4 lb
- 36 kg
Vue d'ensemble
Conçus pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour Fleuret de forage pour roche de 152 mm (6 in)
Découvrez comment Fleuret de forage pour roche de 152 mm (6 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Accessoires de tarière
Fleuret de forage pour roche de 152 mm (6 in)
Sélectionné
- Type
- Foret de tête pour roche
- Foret de tête pour roche
- Longueur hors tout
- 48.1 in
- 1222 mm
- Poids
- 79.4 lb
- 36 kg
Accessoires de tarière
152 mm (6 in)
- Type
- Outil standard
- Outil standard
- Longueur hors tout
- 48.7 in
- 1238 mm
- Poids
- 50.7 lb
- 23 kg
Accessoires de tarière
229 mm (9 in)
- Type
- Foret de tête pour roche
- Foret de tête pour roche
- Longueur hors tout
- 9.8 in
- 250 mm
- Poids
- 33.1 lb
- 15 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour Fleuret de forage pour roche de 152 mm (6 in)
Afficher davantage d'offres