152 mm (6 in)

Forets de tarière 152 mm (6 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Type
Foret industriel
Foret industriel
Longueur hors tout
48.2 in
1224 mm
Poids
57.3 lb
26 kg

Vue d'ensemble

Conçu pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.

Spécifications produit pour 152 mm (6 in)

Type Foret industriel Foret industriel
Longueur hors tout 48.2 in 1224 mm
Poids 57.3 lb 26 kg
Diamètre de coupe 6 in 152 mm
Prolongation de foret 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in)
Dents 2 2

Découvrez comment 152 mm (6 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  152 mm (6 in)

Afficher davantage d'offres