| Type | Foret industriel Foret industriel |
| Longueur hors tout | 48 in 1220 mm |
| Poids | 343.9 lb 156 kg |
| Diamètre de coupe | 48 in 1219 mm |
| Prolongation de foret | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) |
| Dents | 18 18 |
Spécifications clés
Conçu pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.
| Type | Foret industriel Foret industriel |
| Longueur hors tout | 48 in 1220 mm |
| Poids | 343.9 lb 156 kg |
| Diamètre de coupe | 48 in 1219 mm |
| Prolongation de foret | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) |
| Dents | 18 18 |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit