381 mm (15 in)

Forets de tarière 381 mm (15 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Type
Foret de tête pour roche
Foret de tête pour roche
Longueur hors tout
10.4 in
263 mm
Poids
46.9 lb
21.29 kg

Vue d'ensemble

Conçu pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.

Spécifications produit pour 381 mm (15 in)

Type Foret de tête pour roche Foret de tête pour roche
Longueur hors tout 10.4 in 263 mm
Poids 46.9 lb 21.29 kg
Diamètre de coupe 16.5 in 419 mm
Dents 14 14

Découvrez comment 381 mm (15 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  381 mm (15 in)

Afficher davantage d'offres