Extension 1829 mm (72 in)

Extensions Extension 1829 mm (72 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur hors tout
78 in
1981 mm
Poids
77.2 lb
35 kg
Nombre de réglages
0
0

Vue d'ensemble

Conçue pour augmenter la profondeur d'excavation du système de la vis sans fin.

Caractéristiques en un coup d'œil

Tiges d'extension

Tiges d'extension

Les tiges d'extension sont disponibles dans différentes longueurs pour permettre au système de vis sans fin de creuser à différentes profondeurs.
Goupilles de retenue

Goupilles de retenue

Les goupilles de retenue permettent des changements rapides des vis pour tarière sur l'unité d'entraînement et le réglage de la profondeur de la tige d'extension.

Spécifications produit pour Extension 1829 mm (72 in)

Longueur hors tout 78 in 1981 mm
Poids 77.2 lb 35 kg
Nombre de réglages 0 0

Découvrez comment Extension 1829 mm (72 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit