457 mm (36 in)

Forets de tarière 457 mm (36 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Type
Outil standard
Outil standard
Longueur hors tout
50.7 in
1288 mm
Poids
308.6 lb
140 kg

Vue d'ensemble

Conçu pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.

Spécifications produit pour 457 mm (36 in)

Type Outil standard Outil standard
Longueur hors tout 50.7 in 1288 mm
Poids 308.6 lb 140 kg
Diamètre de coupe 914/457 mm (36/18 in) 914/457 mm (36/18 in)
Prolongation de foret 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in)
Dents 13 13

Découvrez comment 457 mm (36 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  457 mm (36 in)

Afficher davantage d'offres