Fleuret de forage pour roche de 914 mm (36 in)

Forets de tarière Fleuret de forage pour roche de 914 mm (36 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Type
Foret de tête pour roche
Foret de tête pour roche
Longueur hors tout
48.1 in
1222 mm
Poids
410.1 lb
186 kg

Vue d'ensemble

Conçus pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.

Spécifications produit pour Fleuret de forage pour roche de 914 mm (36 in)

Type Foret de tête pour roche Foret de tête pour roche
Longueur hors tout 48.1 in 1222 mm
Poids 410.1 lb 186 kg
Diamètre de coupe 36 in 914 mm
Prolongation de foret S.O. S.O.
Nombre de dents 26 26

Découvrez comment Fleuret de forage pour roche de 914 mm (36 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  Fleuret de forage pour roche de 914 mm (36 in)

Afficher davantage d'offres