| Longueur hors tout | 15.5 in 394 mm |
| Poids | 15.4 lb 7 kg |
| Tailles d'arbre | Tête hexagonale 52 mm (2 in), Extrémité ronde 65 mm (2,6 in) Tête hexagonale 52 mm (2 in), Extrémité ronde 65 mm (2,6 in) |
Spécifications clés
Conçus pour convertir les embouts d'arbre d'entraînement à sortie six pans en embouts arrondis et vice-versa.
| Longueur hors tout | 15.5 in 394 mm |
| Poids | 15.4 lb 7 kg |
| Tailles d'arbre | Tête hexagonale 52 mm (2 in), Extrémité ronde 65 mm (2,6 in) Tête hexagonale 52 mm (2 in), Extrémité ronde 65 mm (2,6 in) |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Afficher davantage d'offres