Vue d'ensemble
Conçu pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.
Spécifications clés
Conçu pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.
Affichage de 1-6 sur 5
| Type | Foret industriel Foret industriel |
| Longueur hors tout | 48.1 in 1221 mm |
| Poids | 114.6 lb 52 kg |
| Diamètre de coupe | 16 in 406 mm |
| Prolongation de foret | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) |
| Dents | 6 6 |