Foto professionale

Sistemi Tilt Rotate TRS8

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Classe della macchina
Miniescavatore da 7-9 tonnellate
Miniescavatore da 7-9 tonnellate
Peso
711.9 lb
322.9 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
Attacco imperniato / S-45
Attacco imperniato / S-45

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina.

Caratteristiche tecniche di TRS8

Classe della macchina Miniescavatore da 7-9 tonnellate Miniescavatore da 7-9 tonnellate
Peso 711.9 lb 322.9 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore Attacco imperniato / S-45 Attacco imperniato / S-45
Altezza totale 37.7 in 957 mm
Lunghezza 26 in 660 mm
Larghezza totale 26.7 in 678 mm
Velocità di rotazione 7 secondi per 1 rotazione completa 7 secondi per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 17.7 ft³ 500 l
Larghezza massima delle benne 59.1 in 1500 mm
Flusso idraulico ottimale 45-75 l/min (12-20 gpm) 45-75 l/min (12-20 gpm)
Pressione di funzionamento massima 3625.9 psi 25000 kPa
Impianto idraulico richiesto 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria
Coppia di inclinazione 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Coppia di rotazione 2876.5 lb/ft 3900 N·m

Scopri il confronto tra TRS8 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro