스튜디오 샷

굴삭용 버킷 - 미니 굴삭기 250mm(10인치)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

9.8 in
250 mm
용량
0.5 ft³
14 l
무게
46.3 lb
21 kg

개요

이런 버킷은 부드러운 지면과 중간 정도의 지면에서 굴삭하는 데 이상적입니다.

다음에 대한 제품 사양 250mm(10인치)

9.8 in 250 mm
용량 0.5 ft³ 14 l
무게 46.3 lb 21 kg
베이스 엣지 두께 0.4 in 10 mm
팁 반경 17.8 in 453 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

250mm(10인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도