| 폭 | 39.4 in 1000 mm |
| 용량 | 6 ft³ 169.89 l |
| 무게 | 258.6 lb 117.3 kg |
| 팁 반경 | 23.2 in 590 mm |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
| 베이스 엣지 두께 | 0.8 in 20 mm |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 1,000mm(39인치)
1,000mm(39인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
버킷 - 굴삭기
1,000mm(39인치)
선택됨
- 폭
- 39.4 in
- 1000 mm
- 용량
- 6 ft³
- 169.89 l
- 무게
- 258.6 lb
- 117.3 kg
버킷 - 굴삭기
1,000mm(39인치)
- 폭
- 39.4 in
- 1000 mm
- 무게
- 240.1 lb
- 108.9 kg
- 팁 반경
- 21.6 in
- 548 mm
버킷 - 굴삭기
1,000mm(40인치)
- 폭
- 39.4 in
- 1000 mm
- 용량
- 2 ft³
- 56.59 l
- 무게
- 93.7 lb
- 42.5 kg