630mm(25in)

630mm(25in) 노르딕 굴삭 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

24.8 in
630 mm
용량
5.8 ft³
165 l
무게
238.1 lb
108 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

작업

작업

S 타입 퀵 커플러 및/또는 틸트로테이터와 함께 사용할 때 최대한의 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
짧은 팁 반경 및 긴 바닥

짧은 팁 반경 및 긴 바닥

강한 돌파력과 틸트로테이터를 같이 사용하는 버킷은 수용 가능한 버킷 용량을 제공합니다.
토크 튜브

토크 튜브

로우 빌드 브래킷 솔루션의 경우 고 스트레스 작업에서도 0에 가까운 옵셋과 뛰어난 굽힘 방지 기능을 제공합니다.
마모 방지 사이드 플레이트

마모 방지 사이드 플레이트

특수 제작한 측면 마모 플레이트가 있어 중부하 작업에서도 잘 마모되지 않습니다.
마모 스트립

마모 스트립

아무리 까다로운 작업 환경에서도 뛰어난 마모 저항력을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 630mm(25in)

24.8 in 630 mm
용량 5.8 ft³ 165 l
무게 238.1 lb 108 kg
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
팁 반경 33.2 in 843 mm
인터페이스 유형 S-40 커플러 S-40 커플러

630mm(25in)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도