700mm(28in), 28L(1ft3), 핀 부착

700mm(28in), 28L(1ft3), 핀 부착 디치 클리닝 버킷 - 미니 굴삭기

견적 요청 지금 구매

주요 사양

27.6 in
700 mm
용량
1 ft³
28 l
무게
52.9 lb
24 kg

기능 살펴보기

최적화된 설계

최적화된 설계

최적화된 설계로 원하는 폭과 용량을 갖추며 돌파력을 최대로 실현합니다.
후면 마모 스트립

후면 마모 스트립

후면 마모 스트립이 있어 버킷 래퍼를 보호하고 더 많은 마모 자재를 제공하여 버킷의 수명이 향상됩니다.
버킷 스티프너

버킷 스티프너

스티프너가 추가되어 특히 후방 그레이딩 작업 시 버킷의 토크 저항력이 향상됩니다.

다음에 대한 제품 사양 700mm(28in), 28L(1ft3), 핀 부착

27.6 in 700 mm
용량 1 ft³ 28 l
무게 52.9 lb 24 kg
베이스 엣지 두께 0.4 in 10 mm
팁 반경 12.9 in 327 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

700mm(28in), 28L(1ft3), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도