762mm(30인치)

762mm(30인치) 중부하 작업 암반용 버킷 - 미니 굴삭기

견적 요청 지금 구매

주요 사양

30 in
762 mm
용량
10.9 ft³
308.7 l
무게
491.6 lb
223 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

작업

고강도 작업 및 거친 골재 제거를 위해 설계됨. 암반과 콘크리트 제거 등 까다로운 작업에서 사용됨.
Cat

극심한 부하에 맞게 설계됨

고마모 및 고충격 작업 시 사용하기 위해 중부하 작업용 버킷과 유사하지만 두꺼운 마모판이 장착됨.
Cat

버킷 설계

성형 방식의 후방 덮개 설계를 통해 버킷의 적재 성능과 생산성을 증대합니다.
Cat

탁월한 버킷 채움 성능

최적의 덮개 각도와 부드럽게 처리된 모서리 덕분에 버킷 채움 성능이 크게 높아지고 자재 막힘이 감소합니다.

다음에 대한 제품 사양 762mm(30인치)

30 in 762 mm
용량 10.9 ft³ 308.7 l
무게 491.6 lb 223 kg
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
팁 반경 40 in 1015 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

762mm(30인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도