개요
배수로 청소, 경사 작업, 그레이딩 작업 등을 비롯해 다른 마무리 작업에 사용합니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 폭 | 43.3 in 1,100 mm |
| 용량 | 3.9 ft³ 109.9 l |
| 무게 | 293.6 lb 133.19 kg |
| 베이스 엣지 두께 | 0.6 in 16 mm |
| 팁 반경 | 25.7 in 653.7 mm |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
Cat® 미니 굴삭기 버킷 개요
어떤 작업에도 어울리는 어탯치먼트 - Cat® Work Tool 어탯치먼트