중부하 작업용 버킷 1,600mm(63인치): 566-2008

중부하 작업 중부하 작업용 버킷 1,600mm(63인치): 566-2008

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

63 in
1600 mm
용량
2.35 yd³
1.80 m³
무게
3109 lb
1410 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

고성능

고성능

  • Cat 장비를 돌파력 및 장비 출력의 극대화를 위해 특수 목적용으로 설계된 Cat 버킷과 적절히 조합하여, 생산성을 극대화할 수 있습니다.
  • 이중 반경 셸 프로필을 통해 버킷으로 유입되는 자재 흐름을 개선할 수 있습니다. 힐 간극을 확대하면 버킷 하단이 끌리지 않아 정비 비용이 절감됩니다.
  • 연료 소모량은 굴착 작업 시에 급증합니다. Cat 버킷은 자재를 빠르게 관통하여 장비의 전체적인 운영 효율을 향상시키도록 설계되었습니다.
  • 짧은 시간에 더 많은 자재를 적재합니다. 매 적재 동작마다 버킷의 특수한 형상과 사이드바가 자재의 버킷 이탈을 막아줍니다.
안정성 및 내구성

안정성 및 내구성

  • 버킷의 장기적인 구조적 무결성을 신뢰해도 좋습니다. 통합된 힌지 플레이트로 굴착력을 용접식 힌지 플레이트보다 더 효과적으로 힘을 분배할 수 있습니다.
  • Cat 버킷은 특히 과도한 마모 지역의 경우, 고강도, 내마모성 강철로 제작됩니다
  • Cat 지상 결합 작업 툴(GET)로, 자재와 주로 많이 접촉되는 버킷의 마모가 심한 지역을 보호합니다
  • Cat® Advansys GET로 까다로운 작업에서 높은 생산성을 올리고, 자재 침투력을 향상시키고, 사이클 시간을 가속화합니다
  • Advansys 해머 미사용 GET 계통으로 팁을 그 어느 때보다 빠르게 장착하고 제거합니다
  • CapSure Retention으로 기본적인 공구만을 사용하여 팁과 어댑터를 안전하게 장착합니다
  • 버킷과 작업 용도의 조합에 적합한 GET를 선택하여 정비 비용을 절감합니다. 버킷 팁을 특정한 작업 요구 사항에 맞춰 다양한 선택사양으로 사용할 수 있습니다.
커플러 사용 시의 다기능성 및 편의성

커플러 사용 시의 다기능성 및 편의성

  • 한 장비에서 여러 개의 버킷과 기타 어탯치먼트를 관리함으로써 커플러 계통의 관리가 용이해집니다. 비슷한 크기의 여러 대의 장비가 커플러를 공유할 수 있으며, 커플러를 사용할 경우, 안전한 운전실을 벗어나지 않고도 몇 초 내에 어탯치먼트를 교체할 수 있습니다.
  • 장비에 직접 핀으로 고정할 수 있는 버킷은 핀 그래버 성능 버킷을 제외한 Cat® 핀 그래버 커플러와도 호환됩니다. 핀 그래버 성능 버킷에는 돌파력을 극대화하는 매립형 핀이 있으므로, Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용할 경우 버킷의 사이클 시간을 가속화할 수 있습니다.
  • Cat 핀 그래버 커플러를 사용할 경우 운전자가 버킷을 손쉽게 반위 및 사각 모서리로 들어올려 세척할 수 있습니다.
  • 커플러의 보조 래치로부터 수신되는 가청 신호 및 가시 신호와 함께, 어탯치먼트를 항상 운전자의 시선상에서 확보해야 합니다.
  • Cat 핀 그래버 커플러는 311-352 트랙형 굴삭기 및 모든 휠형 굴삭기와 호환됩니다. 도랑용 폭 커플러도 사용 가능합니다.
  • CW 전용 커플러 계통과 호환되는 어탯치먼트는 고정식 퀵 커플러 힌지를 사용합니다. CW 전용 커플러에는 어탯치먼트를 안전하게 보호하는 웨지 스타일 잠금 계통이 장착되어 있습니다.
  • CW 전용 커플러는 모든 트랙형 및 휠형 굴삭기에 사용할 수 있습니다.
통합된 Cat Connect 기술로 효율성 및 생산성 향상

통합된 Cat Connect 기술로 효율성 및 생산성 향상

  • 적합한 버킷을 찾느라 시간을 허비할 필요가 없습니다. Cat 자산 추적 기능 탑재된 버킷을 선택할 수 있습니다.
  • 하나의 소스에서 모든 어탯치먼트와 장비를 전체적으로 추적할 수 있습니다. VisionLink®에서 Product Link 구독 장비와 함께, 자산 추적 기능이 있는 버킷을 확인할 수 있습니다.
  • 자산을 안전하게 보호하십시오. 자산이 현장 경계를 벗어날 경우, 자산 추적 기능이 탑재된 버킷이 경고를 발신합니다.
Cat

중부하 작업 - 전방향 굴착 솔루션

  • 작업 조건이 도중에 변할 수 있는 상황이라면 450~2,150mm(18~85인치) 폭으로 제공되는 중부하 작업용 버킷이 가장 실용적인 선택안일 수 있습니다. 다양한 작업 유형을 소화하는 이 버킷의 다기능성으로 인해, 팁 수명이 400~800시간인 굴삭기 버킷 중에서 가장 인기있는 선택안이 되고 있습니다.
  • 중부하 작업용 버킷은 흙, 점토 및 암석이 혼합된 경우를 포함하여, 다양한 충격 및 마모 조건에서 작업할 때 최상의 효과를 발휘합니다.
  • 중부하 작업용 버킷의 하단을 덮는 마모 플레이트는 일반 부하 작업용 버킷의 마모 플레이트보다 20~40% 두껍습니다.
  • 측면 마모 플레이트는 일반 부하 작업 버킷용보다 최대 17~25% 두껍습니다.
  • 중대형 굴삭기를 위한 중부하 작업용 버킷을 사용할 경우 사이드 바 두께를 최대 14~17% 늘릴 수 있습니다.
  • 중부하 작업용 파워 버킷으로 출력과 효율을 조화시킬 경우, 파워 버킷은 돌파력 및 사이클 시간이 중시되는 작업에서 최상의 효과를 발휘합니다.
  • 스페이드 엣지로 암석형의 재질을 더 깊게 굴착할 수 있습니다. 스페이드 엣지로 그러한 대형 자재를 더 효과적으로 굴착하여 버킷에 담아낼 수 있습니다.
  • 중부하 작업용 버킷을 장비에 직접 장착하는 방식 외에, Cat 핀 그래버 커플러 또는 CW 전용 커플러와 함께 사용할 수도 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 중부하 작업용 버킷 1,600mm(63인치): 566-2008

63 in 1600 mm
용량 2.35 yd³ 1.80 m³
무게 3109 lb 1410 kg
인터페이스 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오
어댑터 수량 6 6
어댑터 크기 Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
엣지 유형 직선 직선

중부하 작업용 버킷 1,600mm(63인치): 566-2008이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

중부하 작업용 버킷

중부하 작업용 버킷을 사용하는 325F CR

320F 포함 중부하 작업용 버킷

중부하 작업용 버킷으로 굴착 중인 323

중부하 작업용 버킷을 사용하는 330 GC

336 GC 적재 772G

중부하 작업용 버킷
중부하 작업용 버킷을 사용하는 325F CR
320F 포함 중부하 작업용 버킷
중부하 작업용 버킷으로 굴착 중인 323
중부하 작업용 버킷을 사용하는 330 GC
336 GC 적재 772G