개요
도랑 청소, 경사면 작업, 그레이딩 작업 및 기타 마감 작업용.
표시 중: 1-6 / 5
| 폭 | 39.4 in 1000 mm |
| 용량 | 6.1 ft³ 173 l |
| 무게 | 181.4 lb 82.3 kg |
| 베이스 엣지 두께 | 0.6 in 16 mm |
| 팁 반경 | 23.6 in 598.4 mm |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
작업 현장에서의 Cat® 정지 작업용 버킷
Cat® 미니 굴삭기 버킷 개요
어떤 작업에도 어울리는 어탯치먼트 - Cat® Work Tool 어탯치먼트