762mm(30인치)

762mm(30인치) 중부하 작업용 버킷 - 미니 굴삭기

견적 요청 지금 구매

주요 사양

폭
30 in
762 mm
용량
10.9 ft³
308.7 l
무게
456.4 lb
207 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

작업

Cat® 중부하 작업용 버킷은 자갈이 혼합되거나 단단한 사면 자재를 분리해 제거해야 하는 경우에 적합합니다. 유틸리티 도랑 작업, 지반 굴착, 메우기 및 건설, 조경, 유틸리티 분야의 일반적인 굴착에 적합합니다.
Cat

버킷 설계

성형 방식의 후방 덮개 설계를 통해 버킷의 적재 성능과 생산성을 증대합니다.
Cat

탁월한 버킷 채움 성능

최적의 덮개 각도와 부드럽게 처리된 모서리 덕분에 버킷 채움 성능이 크게 높아지고 자재 막힘이 감소합니다.
Cat

버킷 형상

자재가 보다 쉽게 흐를 수 있도록 버킷 형상을 개선했습니다. 버킷 측면 벽이 테이퍼 처리되어 점착성 자재를 보다 쉽게 덤프할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 762mm(30인치)

폭 30 in 762 mm
용량 10.9 ft³ 308.7 l
무게 456.4 lb 207 kg
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
팁 반경 37.2 in 945.2 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

762mm(30인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도