스튜디오 샷

디치 클리닝 버킷 - 미니 굴삭기 700mm(28인치)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

27.6 in
700 mm
용량
1 ft³
27 l
무게
54 lb
24.5 kg

개요

배수로 청소, 경사 작업, 그레이딩 작업 등을 비롯해 다른 마무리 작업에 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 700mm(28인치)

27.6 in 700 mm
용량 1 ft³ 27 l
무게 54 lb 24.5 kg
베이스 엣지 두께 0.4 in 10 mm
팁 반경 12.8 in 326 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

700mm(28인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도