370mm(15인치)

굴삭용 버킷 - 미니 굴삭기 370mm(15인치)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

14.6 in
370 mm
용량
0.8 yd³
23 l
무게
57.3 lb
26 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

최적화된 설계

최적화된 설계

최적화된 설계로 원하는 폭과 용량을 갖추며 돌파력을 최대로 실현합니다.
후면 마모 스트립

후면 마모 스트립

후면 마모 스트립이 있어 버킷 래퍼를 보호하고 더 많은 마모 자재를 제공하여 버킷의 수명이 향상됩니다.
최적의 톱니 레이아웃

최적의 톱니 레이아웃

새로 설계된 톱니의 배치가 최적화되어 베이스 엣지, 사이드 커터 모서리 및 사이드 플레이트를 보호합니다.
새로 설계된 볼트 연결식 이빨

새로 설계된 볼트 연결식 이빨

톱니당 볼트 2개로 베이스 엣지에 최적으로 배치하여 설치합니다. 상단 스트랩에 있는 스티프너 두 개가 돌파력을 받는 동안 굽힘을 방지하고 잠금 볼트가 마모되거나 벗겨지는 현상을 방지합니다.

다음에 대한 제품 사양 370mm(15인치)

14.6 in 370 mm
용량 0.8 yd³ 23 l
무게 57.3 lb 26 kg
베이스 엣지 두께 0.4 in 10 mm
팁 반경 17.8 in 453 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

370mm(15인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도