1,800mm(71인치), 핀 부착

1,800mm(71인치), 핀 부착 정지 작업용 버킷 - 미니 굴삭기

견적 요청 지금 구매

주요 사양

70.9 in
1800 mm
용량
24 ft³
680 l
무게
937 lb
425 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

작업

작업

디치 클리닝 버킷은 도랑 청소, 경사면 작업, 정지 작업 및 기타 마무리 작업용으로 설계되었습니다.
버킷 탑재

버킷 탑재

정지 작업용 버킷 내부 작업에 필요한 모든 버킷을 운송합니다.
볼트 연결식 커팅 엣지

볼트 연결식 커팅 엣지

정지 작업 용도 시 부드러운 마감이 가능해집니다.
배수 구멍 부족

배수 구멍 부족

폐기물 제거 및 경량재 용도의 자재와 물을 유지합니다.
포함된 핀

포함된 핀

핀이 버킷에 사전 설치되어 제공됩니다.

다음에 대한 제품 사양 1,800mm(71인치), 핀 부착

70.9 in 1800 mm
용량 24 ft³ 680 l
무게 937 lb 425 kg
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
팁 반경 36.4 in 924 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

1,800mm(71인치), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도