개요
Cat® 버킷은 단순한 추가 부품이 아니라 Cat 장비의 확장으로서 제작됩니다. 각 버킷은 굴삭기와 완벽한 균형을 이루기 때문에 사용자는 연료 효율이나 장비 안전성을 떨어뜨리지 않고 부하를 처리할 수 있습니다. 장비는 더 빨리 메우고, 부하를 유지하고, 작업을 처리하도록 제작됩니다.
Cat® 버킷은 단순한 추가 부품이 아니라 Cat 장비의 확장으로서 제작됩니다. 각 버킷은 굴삭기와 완벽한 균형을 이루기 때문에 사용자는 연료 효율이나 장비 안전성을 떨어뜨리지 않고 부하를 처리할 수 있습니다. 장비는 더 빨리 메우고, 부하를 유지하고, 작업을 처리하도록 제작됩니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 폭 | 69 in 1750 mm |
| 용량 | 2.61 yd³ 2.00 m³ |
| 무게 | 2941 lb 1334 kg |
| 인터페이스 | 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오 |
| 어댑터 수량 | 5 5 |
| 어댑터 크기 | Cat Advansys 100 Cat Advansys 100 |
| 엣지 유형 | 직선 직선 |
중부하 작업용 버킷
중부하 작업용 버킷을 사용하는 325F CR
320F 포함 중부하 작업용 버킷
중부하 작업용 버킷으로 굴착 중인 323
중부하 작업용 버킷을 사용하는 330 GC
336 GC 적재 772G