800mm(32인치)

디치 클리닝 버킷 - 미니 굴삭기 800mm(32인치)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

31.5 in
800 mm
무게
179.5 lb
81.4 kg
팁 반경
18.9 in
481 mm

개요

배수로 청소, 경사 작업, 그레이딩 작업 등을 비롯해 다른 마무리 작업에 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 800mm(32인치)

31.5 in 800 mm
무게 179.5 lb 81.4 kg
팁 반경 18.9 in 481 mm
용량 2.8 ft³ 79.3 l
베이스 엣지 두께 0.6 in 16 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

800mm(32인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도