1300mm(51인치)

노르딕 그레이딩 작업용 버킷 1300mm(51인치)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

51 in
1300 mm
용량
14.1 ft³
400 l
무게
595.2 lb
270 kg

개요

정지 작업에 이상적이지만 중부하 작업을 포함한 다양한 토양 유형에서의 일반 굴삭, 적재 및 뒤채움 작업에도 적합합니다.

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

작업

작업

S 타입 또는 핀 그래버 커플러를 장착한 틸트로테이터와 함께 사용할 때 최대한의 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
마모 방지 사이드 플레이트

마모 방지 사이드 플레이트

특수 제작한 측면 마모 플레이트가 있어 중부하 작업에서도 잘 마모되지 않습니다.
토크 튜브

토크 튜브

로우 빌드 브래킷 솔루션의 경우 고 스트레스 작업에서도 0에 가까운 옵셋과 뛰어난 굽힘 방지 기능을 제공합니다.
원추형/테이퍼형 측면 플레이트

원추형/테이퍼형 측면 플레이트

형태가 특수하여 버킷을 쉽게 채우거나 비울 수 있으며, 틸트로테이터와 함께 사용할 때 내부 도랑을 회전할 수 있습니다.
짧은 팁 반경 및 긴 바닥

짧은 팁 반경 및 긴 바닥

강한 돌파력과 틸트로테이터를 같이 사용하는 버킷은 수용 가능한 버킷 용량을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 1300mm(51인치)

51 in 1300 mm
용량 14.1 ft³ 400 l
무게 595.2 lb 270 kg
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
팁 반경 38.9 in 988 mm
인터페이스 유형 S-50 커플러 S-50 커플러

1300mm(51인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도