| 폭 | 18.1 in 460 mm |
| 용량 | 1.4 ft³ 39.59 l |
| 무게 | 83.6 lb 37.9 kg |
| 베이스 엣지 두께 | 0.4 in 10 mm |
| 팁 반경 | 20 in 509 mm |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 460mm(18인치)
460mm(18인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
버킷 - 굴삭기
460mm(18인치)
선택됨
- 폭
- 18.1 in
- 460 mm
- 용량
- 1.4 ft³
- 39.59 l
- 무게
- 83.6 lb
- 37.9 kg
버킷 - 굴삭기
400mm(16인치)
- 폭
- 15.7 in
- 400 mm
- 용량
- 1.9 ft³
- 53.79 l
- 무게
- 121.3 lb
- 55 kg
버킷 - 굴삭기
460mm(18인치)
- 폭
- 18.1 in
- 460 mm
- 용량
- 1.9 ft³
- 53.5 l
- 무게
- 118.8 lb
- 53.9 kg