1,300mm (51인치)

1,300mm (51인치) 디치 클리닝 버킷 - 미니 굴삭기

견적 요청 지금 구매

주요 사양

폭
51.2 in
1300 mm
무게
260.6 lb
118.19 kg
팁 반경
23.2 in
590 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

작업

작업

넓은 도랑 청소, 자재 적재, 그레이딩 작업, 경사면 다듬기 등의 작업에 사용되는 다기능 버킷입니다.
버킷 설계

버킷 설계

성형 방식의 후방 덮개 설계를 통해 버킷의 적재 성능과 생산성을 증대합니다.
탁월한 버킷 채움 성능

탁월한 버킷 채움 성능

최적의 덮개 각도와 부드럽게 처리된 모서리 덕분에 버킷 채움 성능이 크게 높아지고 자재 막힘이 감소합니다.
버킷 형상

버킷 형상

자재가 보다 쉽게 흐를 수 있도록 버킷 형상을 개선했습니다. 버킷 측면 벽이 테이퍼 처리되어 점착성 자재를 보다 쉽게 덤프할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1,300mm (51인치)

폭 51.2 in 1300 mm
무게 260.6 lb 118.19 kg
팁 반경 23.2 in 590 mm
용량 7.8 yd³ 220.3 m³
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm

1,300mm (51인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도