중부하 작업용 버킷 1,650mm(65인치): 519-2233

중부하 작업 중부하 작업용 버킷 1,650mm(65인치): 519-2233

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

65 in
1650 mm
용량
3.15 yd³
2.41 m³
무게
5485 lb
2488 kg

개요

Cat® 버킷은 단순한 추가 부품이 아니라 Cat 장비의 확장 제품군으로서 제작됩니다. 각 버킷은 굴삭기와 완벽한 균형을 이루기 때문에 사용자는 연료 효율이나 장비 안전성을 떨어트리지 않고 부하를 처리할 수 있습니다. 장비는 더 빨리 메우고, 부하를 유지하고, 작업을 처리하도록 제작됩니다. 일부 어탯치먼트는 일부 지역에서는 출시되지 않았습니다. 해당 지역에서 특정 어탯치먼트의 사용 여부는 Cat 특약점에 문의하십시오.

다음에 대한 제품 사양 중부하 작업용 버킷 1,650mm(65인치): 519-2233

65 in 1650 mm
용량 3.15 yd³ 2.41 m³
무게 5485 lb 2488 kg
인터페이스 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오 핀으로 연결하거나 Cat 핀 그래버 커플러와 함께 사용하십시오
어댑터 수량 5 5
어댑터 크기 Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
엣지 유형 직선 직선

중부하 작업용 버킷 1,650mm(65인치): 519-2233이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

중부하 작업용 버킷

중부하 작업용 버킷