Typ av gränssnitt | Pinnmonterade gripredskapsfästen Pinnmonterade gripredskapsfästen |
Vikt | 165.3 lb 75 kg |
Total bredd | 17.7 tum 450 mm |
Total längd | 29.2 tum 742 mm |
Total höjd | 13 tum 329 mm |
Sprintdiameter | 45/50 mm (1,77/1,99 tum) 45/50 mm (1,77/1,99 tum) |