Vikter
| Standardarbetsvikt med ROPS | 5546 lb 2521 kg |
| Maximal arbetsvikt med ROPS | 2607 lb 1185 kg |
| Maxvikt vid främre vals | 2607 lb 1185 kg |
| Maxvikt vid bakre vals | 2939 lb 1336 kg |
| Maximal arbetsvikt med skyddstak | 6646 lb 3021 kg |
Huvudspecifikationer
Cat® Universalkompaktor CB2.5 GC är en 2,5-tonsmaskin med 1 000 mm (39 tum) trummor. Den är väl lämpad för en rad olika användningsområden, från asfalt till grusigt material. Med enkelhet, slitstyrka och lättåtkomliga servicepunkter är de här kompaktorerna en tillgång för entreprenörer och uthyrningsföretag.
Kraft från Cat C1.7T-motorn på 24,6 hp/18,4 kW med optimerad hydraulik och flera alternativ för ballast.
Maskinen är enkel att underhålla, försedd med enpunktslyft för smidig transport och flera lackalternativ finns tillgängliga.
Maskinen är försedd med intuitiva förarreglage, en lättförståelig display och en ergonomisk förarplats.
| Standardarbetsvikt med ROPS | 5546 lb 2521 kg |
| Maximal arbetsvikt med ROPS | 2607 lb 1185 kg |
| Maxvikt vid främre vals | 2607 lb 1185 kg |
| Maxvikt vid bakre vals | 2939 lb 1336 kg |
| Maximal arbetsvikt med skyddstak | 6646 lb 3021 kg |
| Packningsbredd | 39.4 tum 1000 mm |
| Hjulbas | 70.9 tum 1800 mm |
| Total bredd | 43.8 tum 1112 mm |
| Valsbredd | 39.4 tum 1000 mm |
| Höjd – ROPS | 102.2 tum 2595 mm |
| Total längd | 102.2 tum 2596 mm |
| Trummans diameter | 28.3 tum 720 mm |
| Motoreffekt (1) | 24.7 hp 18.4 K/W |
| Motormodell | C1.7T C1.7T |
| Körhastighet – maximal | 5.8 km/h 9.4 km/h |
| Statiskt linjärt tryck | 66.2 lb/tum 11.85 kg/cm |
| Vändradie – Utanför valskant | 143.3 tum 3640 mm |
| Valsförskjutning | 2 tum 50 mm |
| Avstånd till kantsten | 17.8 tum 453 mm |
| Markfrigång | 11.2 tum 285 mm |
| Vändradie – innanför valskant | 103.9 tum 2640 mm |
| Nominell amplitud – hög | 0.02 tum 0.51 mm |
| Centrifugalkraft – maximal | 5885.3 lb 26.2 kN |
| Frekvens | 62 Hz 3720 VPM |
| Frekvens | 64 64 |
| Vattenspraytankens volym | 52.8 gal (US) 200 l |
| Bränsletankens volym | 14.37 gal (US) 55 l |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERCB2.5 Universalkompaktorer
Vägledning för universalkompaktorer
CB2.5 GC Tandemkompaktor som kompakterar asfalt.