816

816 Avfallskompaktorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bruttoeffekt – SAE J1995:2014
284 hp
212 K/W
Nettoeffekt – SAE J1349:2011
249 hp
186 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249:2007
249 hp
186 K/W

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

FÖRARKOMFORT OCH KONTROLL

FÖRARKOMFORT OCH KONTROLL

  • Enklare in- och utsteg med den helt omgjorda hytten med uppfällbart armstöd.
  • Håll föraren informerad om maskinens skick och drift med VIMS™ 3G maskinövervakning.
  • Förbättrad säkerhet och sikt med den standardmonterade bakåtriktade kameran.
  • Automatisk klimatreglering håller din angivna temperatur.
  • Högre förarproduktivitet med nya membranbrytare, nyckeltändning och elektrohydraulisk parkeringsbroms.
  • Högre komfort tack vare lägre ljudnivåer hos föraren.
  • Lägre ljudnivåer för yttre personal och ljuddämpning som tillval.
SERVICE OCH SUPPORT I TOPPKLASS

SERVICE OCH SUPPORT I TOPPKLASS

  • Enklare åtkomst och kontrollerad miljö: Elektronikskåpet är placerat i hytten.
  • Säkerheten i fokus med åtkomst från marknivå eller plattformen för de flesta huvudkomponenterna.
  • Marknivå: Nödavstängning, batterifrånkoppling och starthjälp.
  • Snabba visuella inspektioner och mindre vätskeföroreningar med synglasen för kylvätska, växellåda och hydraulolja.
  • Elektronisk indikator för igensatt luftfilter.
  • Konstruerad för enkla service och inspektion.
    – Hydrauloljekylare, bränslekylare och kondensor grupperade tillsammans
    – Centralt placerade smörjpunkter
  • Förare och tekniker kan åtgärda problemen innan haverier inträffar med hjälp av VIMS-systemet (Vital Information Management System).
KRAFTFULL EFFEKTIVITET

KRAFTFULL EFFEKTIVITET

  • Pålitliga prestanda, lång livslängd, låga emissioner
  • Hög produktivitet och bränsleeffektivitet.
  • Två motoralternativ finns tillgängliga som uppfyller emissionsnormerna enligt US EPA Tier 4 Final och EU steg V eller motsvarande US EPA Tier 3 och EU steg IIIA.
  • I alternativet för Tier 4 Final/steg V innehåller Cats modul för rena emissioner en dieseloxideringskatalysator, dieselpartikelfilter och Cats regenereringssystem med SCR-teknik.
  • Regenereringen sker helt automatiskt utan avbrott i maskinens arbetscykel.
  • Upplev maximal respons och kontroll med STIC™-system (Steering and Transmission Integrated Control System, integrerad styr- och växelmanövrering).
  • Spara bränsle med automatisk avstängning av motor och elsystem.
  • Uppnå större dragkraft i sluttningar och spara bränsle genom att behålla dragkraften genom växlingspunkterna med det helt nya APECS-växlingsreglaget (Advanced Productivity Electronic Control Strategy).
  • Minska förarnas påfrestningar med ett varvtalsspärr som upprätthåller motorvarvtalet.
PRODUKTIVITET MED HJÄLP AV TEKNIK

PRODUKTIVITET MED HJÄLP AV TEKNIK

  • Compact-tekniker kombinerar avancerad kompakteringsmätning, vägledning ifrån hytten och rapporteringsförmåga som gör att du hela tiden kan uppfylla kompakteringsmålen snabbt, jämnt och med färre rundor – vilket sparar in både bränsle och onödigt omarbete.
    3D-kartläggning finns tillgängligt som tillval
  • Link-teknik (standard) ger tillgång till maskinens plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder via VisionLink® online.
HJULTÄNDER BYGGDA FÖR PRESTANDA

HJULTÄNDER BYGGDA FÖR PRESTANDA

  • Systemet har konstruerats specifikt för Cats maskiner.
  • Förbättrar maskinens prestanda tack vare lägre slitage och bibehållet grepp.
  • Tre konfigurationer för hjul och tänder finns tillgängliga för din
  • specifika tillämpning:
    1) Paddeltänder – Höga prestanda och lägre bränsleförbrukning med bättre grepp och lägre vikt.
    2) Pluständer – Traditionell konstruktion för bättre stabilitet i sidosluttningar.
    3) Kombinationständer – Både paddel- och pluständer för bästa kompromissen mellan prestanda och bränsleekonomi med stabilitet i sidosluttningar.

Produktspecifikation för 816

Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 284 hp 212 K/W
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 249 hp 186 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249:2007 249 hp 186 K/W
Motoreffekt - ISO 14396:2002 275 hp 205 K/W
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Emissioner Alternativ 1 – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Korea steg V och Japan 2014 Alternativ 1 – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Korea steg V och Japan 2014
Nominellt motorvarvtal 2200 2200
Högsta vridmoment – 1 400 rpm 902 lbf ft 1223 N·m
Vridmomentstegring 52% 52%
Obs! Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, generator och efterbehandling. Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, generator och efterbehandling.
Emissioner Alternativ 2 –Brasilien MAR-1, motsvarande U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA Alternativ 2 –Brasilien MAR-1, motsvarande U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA
Nominellt motorvarvtal 2200 2200
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 249 hp 186 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249:2007 249 hp 186 K/W
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 286 hp 213 K/W
Motoreffekt - ISO 14396:2002 275 hp 205 K/W
Högsta vridmoment – 1 400 rpm 749 lbf ft 1016 N·m
Vridmomentstegring 26% 26%
Obs! Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 mm
Slaglängd 5.3 tum 135 mm
Slagvolym 427.8 tum³ 7.01 l
Högt tomgångsvarvtal 2270 rpm 2270 rpm
Lågt tomgångsvarvtal 800 rpm 800 rpm
Maximal höjd över havet – utan effektsänkning 9842.5 ft 3000 m
Arbetsvikt – Tier 4 Final/steg V 57345 lb 26052 kg
Arbetsvikt – Motsvarande Tier 3/steg IIIA 56793 lb 25761 kg
Typ av transmission Cat powershift-transmission av planettyp Cat powershift-transmission av planettyp
Körhastigheter – framåt – första 3.4 km/h 6.7 km/h
Körhastigheter – framåt – andra 5.3 km/h 12 km/h
Körhastigheter – bakåt – första 3.7 km/h 7.7 km/h
Körhastigheter – bakåt – andra 5.5 km/h 12 km/h
Lyft/tiltsystem – krets Förarstyrd LS-ventil med elektrohydraulik Förarstyrd LS-ventil med elektrohydraulik
Lyft/tiltsystem Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym
Maximalt flöde vid 2200 varv/min 23.5 gpm 89 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyft/tilt 3190 psi 22000 kPa
Cylindrar, dubbelverkande: Lyft, cylinderdiameter och slaglängd 120 × 915 mm (4,7 × 36,0 tum) 120 × 915 mm (4,7 × 36,0 tum)
Pilotsystem Öppet mittläge, kugghjul med fast volym Öppet mittläge, kugghjul med fast volym
Pilottryckbegränsningsventilens inställning 3046 psi 21000 kPa
Styrsystem – krets Pilot med lastavkänning Pilot med lastavkänning
Styrsystem – pump Kolv – Variabel slagvolym Kolv – Variabel slagvolym
Maximalt flöde vid 2200 varv/min 38.8 gpm 147 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning - styrning 4003 psi 27600 kPa
Total styrningsvinkel 84° 84°
Styrning, cykeltid – hög tomgång 3 s 3 s
Styrning, cykeltid – låg tomgång 8.2 s 8.2 s
Bränsletank 132.1 gal (US) 500 l
AdBlue, vätsketank 4.2 gal (US) 16 l
Kylsystem – Tier 4 Final/EU steg V 21.4 gal (US) 81 l
Kylsystem – motsvarande Tier 3/steg IIIA 19.3 gal (US) 73 l
Motorns vevhus 5.3 gal (US) 20 l
Transmission 14.8 gal (US) 56 l
Differential - slutväxlar - fram 11.4 gal (US) 43 l
Differential - slutväxlar - bak 11.4 gal (US) 43 l
Hydrauliskt system – redskap/styrning 46.2 gal (US) 175 l
Endast hydraultank 19.8 gal (US) 75 l
Obs! Cat®-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på maximalt 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar) * • 100 % förnybar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller ”Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) för detaljer. * Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. – Cat DEO-ULS™ eller olja som uppfyller specifikationerna för Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4, och/eller ACEA E9 krävs. – Dieselavgasvätska (DEF) som uppfyller samtliga krav som definieras i ISO 22241-1:2006. Cat®-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på maximalt 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar) * • 100 % förnybar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller ”Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) för detaljer. * Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. – Cat DEO-ULS™ eller olja som uppfyller specifikationerna för Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4, och/eller ACEA E9 krävs. – Dieselavgasvätska (DEF) som uppfyller samtliga krav som definieras i ISO 22241-1:2006.
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. – Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,4 kg (3,1 lb) kylmedel, vilket motsvarar 2,002 ton (2,206 short tons) koldioxid. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. – Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,4 kg (3,1 lb) kylmedel, vilket motsvarar 2,002 ton (2,206 short tons) koldioxid.
Fram Planettyp – Fast Planettyp – Fast
Bak Planettyp – Pendlande Planettyp – Pendlande
Pendlingsvinkel ±6° ±6°
Färdbromsar Enkelskivig, våt (sluten) 2 WHL Enkelskivig, våt (sluten) 2 WHL
Parkeringsbroms Bromstrumma och bromsback, fjäderansatt, hydraulisk frigöring Bromstrumma och bromsback, fjäderansatt, hydraulisk frigöring
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 111 dB(A) 111 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008)* 70 dB(A) 70 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)* 109 dB(A) 109 dB(A)
Obs! (1) * Utrustad med ljuddämpning * Utrustad med ljuddämpning
Obs! (2) Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (3) Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid motorkylfläktens maximala varvtal. Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (4) Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008)* 70 dB(A) 70 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
Obs! (1) * Utrustad med ljuddämpning * Utrustad med ljuddämpning
Obs! (2) Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (3) Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid motorkylfläktens maximala varvtal. Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (4) Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.
Kapacitet 13.08 yd³ 10.00 m³
Total bredd 12 ft 3656 mm
Höjd 6.4 ft 1961 mm
Höjd på skärstål 3.2 ft 990 mm
Grävdjup 1.2 ft 362 mm
Markfrigång 3.7 ft 1140 mm
Vändradie – Bladets yttre hörn 21.2 ft 6473 mm
Vändradie – Insidan av bladet 9.5 ft 2910 mm
Vikt 4548 lb 2063 kg
Total arbetsvikt 57345 lb 26052 kg
Kombinationständer (viktgrupp) 13554 lb 6148 kg
Pluständer – vikt (grupp) 13982 lb 6342 kg
Paddeltänder – vikt (grupp) 13126 lb 5954 kg
Yttre diameter 67.6 tum 1717 mm
Trummans diameter 55.1 tum 1400 mm
Valsbredd 40 tum 1016 mm
Tänder per rad 5 5
Tänder per hjul 20 20
Utbytbara Fastsvetsade Fastsvetsade
Bredd över valsarna 131.4 tum 3338 mm
Tändernas höjd 6.25 tum 159 mm
Höjd – toppen av roterande varningsljus 14.3 ft 4368 mm
Höjd till överdelen av luftkonditioneringens kondensor 13.7 ft 4161 mm
Höjd – hyttak 12.7 ft 3878 mm
Höjd – avgasrörets överkant 11.6 ft 3547 mm
Höjd - huvens överkant 9.1 ft 2770 mm
Höjd till överdelen av det bakre skyddet 8.2 ft 2499 mm
Markfrigång till ramled 1.7 ft 519 mm
Markfrigång till stötfångaren 2.7 ft 818 mm
Bakaxelns mitt till stötfångaren 6.5 ft 1990 mm
Bakaxelns mittlinje till det bakre skyddet 8.6 ft 2614 mm
Ramled till ramaxelcentrum 5.5 ft 1675 mm
Hjulbas 11 ft 3350 mm
Bredd över de främre avvisarstängerna 9.8 ft 3000 mm
Bredd över de bakre avvisarstängerna 10 ft 3036 mm
Bredd över plattformen 10.3 ft 3140 mm
Bredd över valsarna 11 ft 3338 mm
Total maskinlängd med rakt blad 25.6 ft 7806 mm
Markfrigång till transmissionsskyddet 1.7 ft 516 mm

816 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

DRIVLINA

  • APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy)
  • Luft-till-luft-efterkylare
  • Bromsar, helhydrauliska, inkapslade färdbromsar av flerskivig typ i oljebad
  • Cat-modul för rena emissioner (Clean Emissions Module) (endast U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V)
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • elektronisk kopplingstryckreglering (ECPC)
  • Motor, Cat C7.1 (konfigurerad för två emissionsalternativ): – Tier 4 Final/steg V, utsläpp som motsvarar Tier 3/steg IIIA
  • Motordriven kylfläkt (sug)
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Bränsle-till-luft-kylare
  • Motoravstängning från marknivå
  • Ljuddämpare (under huven) (endast motsvarande Tier3/steg IIIA)
  • Kylare, paket av modultyp
  • Starthjälp (eter)
  • gasreglagespärr
  • Transmission, planettyp, med 2 växlar framåt och 2 bakåt
  • Momentomvandlare

ELSYSTEM

  • Backvarningslarm
  • Generator (150 A)
  • Batterier, underhållsfria
  • Elsystem (24V)
  • Låsbar huvudströmbrytare på marknivå
  • Varningsljus, okopplat (lysdiodsblinkers)
  • Belysningssystem (fram och bak)
  • Startmotor, elektrisk
  • Extra hjälpstartuttag

FÖRARMILJÖ

  • 12-voltsuttag för anslutning av mobiltelefon eller bärbar dator
  • Luftkonditionering med takmonterad kondensor
  • Hytt, ljuddämpad och trycksatt
  • Kamera för bakåtsikt
  • Krokar för jacka och hjälm
  • Fingertoppsreglage för växling
  • Uppfällbart armstöd
  • Värmeanläggning och defroster
  • Elektrohydrauliska reglage – golvmonterade
  • Redskapshydraulik, låsning
  • Instrumentering, mätare: – DEF-vätskenivå (endast Tier 4 Final/steg V) – motorns kylvätsketemperatur – bränslenivå – hydrauloljetemperatur – hastighetsmätare/varvräknare – momentomvandlarens temperatur
  • Instrumentering, varningsindikatorer: – åtgärdsvarningssystem, tre kategorier – bromsoljetryck – elsystem, lågspänning – varnings- och åtgärdslampa för motorfel – parkeringsbromsens status
  • Inbyggd fyrstolpars skyddskonstruktion mot överrullning (ROPS/FOPS)
  • Hyttbelysning
  • Hållare för matlåda och mugg
  • Spegel, invändig (panoramasikt)
  • Speglar, uppvärmda backspeglar (externt monterade)
  • Radio, CB (förberedd)
  • Radioförberedd för underhållning: – antenn – högtalare – omvandlare (12 V, 10–15 A)
  • Säkerhetsbälte med påminnelse, rulltyp, 76 mm (3 tum) brett
  • STIC™-system (Steering and Transmission Integrated Control System) med spärr
  • Solskydd, fram
  • Växellägen (indikator)
  • VIMS™ (Vital Information Management System): – grafisk informationsdisplay – extern dataport – programmerbara förarprofiler – händelseindikatorlampa på bakre grillen
  • Våtarmstorkare/-spolare (fram och bak): – Intervalltorkare (fram och bak)
  • Premium Plus-säte med mekanisk kylning och uppvärmning, lårstöd med två lägen, elreglage för svankstöd och ryggstöd, styvhetsjustering, dynamisk änddämpning och läderklädsel
  • Hyttens rutor är tonade och laminerade med gummifattning
  • Signalhornsgrupp (trumpet)
  • Speglar – Hytt: – Standard eller uppvärmda
  • Förrenare, hytt
  • Säte – Hytt: – Standard eller uppvärmt och ventilerat

SKYDDSANORDNINGAR

  • Skydd, kylare
  • Skydd, axel (fram och bak)
  • Skydd, hyttfönster
  • Skydd, vevhus och drivlina, med gångjärn
  • Skydd, drivaxel

VÄTSKOR

  • Frostskyddsmedel, förblandat, 50 % koncentration, långtidsverkande (-34 °C/-29 °F)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Låsbara serviceluckor
  • Ekologiska avtappningar för motor, kylare, transmission och hydraultank
  • Motor, vevhus, 500-timmarsintervall med CJ-4-olja
  • Nödutgång
  • Förberedd för brandbekämpningssystem
  • Bränsletank, 500 l (132,1 gallon)
  • Draganordning med dragbult
  • Slangar, Cat XT™
  • Hydraulik, motor och transmissionsoljekylare
  • Oljebytessystem, hög hastighet
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Styrning, lastkännande
  • Helt hydrauliskt filtreringssystem
  • Vandaliseringsskydd med hänglås
  • Venturiavgasrör för dammutsugning

SPECIALKONFIGURATIONER

  • Motorförrenare: – Turbin eller tvåstegs

BLAD

  • Schaktarkonfiguration – standard (inget blad)
  • Schaktarkonfiguration – rakt blad
  • Schaktarkonfiguration (inget blad)

TEKNIKPRODUKTER

  • Product Link: – mobilnät, satellit

HJUL OCH RENGÖRINGSSTÄNGER

  • Avvisande stänger
  • Hjul och tänder: – Hjulkonfiguration (6,25-tums pluständer) – Hjulkonfiguration (6,25-tums paddeltänder) – Hjulkonfiguration (6,25-tums plus- och paddeltänder) – Hjul

816 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

VÄTSKOR

  • Frostskydd –50°C (–58°F)

SPECIALKONFIGURATIONER

  • Motor: – Ljuddämpning

DRIVLINA

  • Kylvätskevärmare, 120V
  • Kylvätskevärmare, 240V
  • Axlar, antispinn fram, differential bak
  • Axlar, antispinn fram, öppen differential bak
  • Axlar, öppen differential fram, antispinn bak

ÖVRIGT

  • Film (ANSI) (endast Tier 4 Final/steg V)
  • CE-/UKCA-certifiering (standard där bestämmelser kräver det)
  • Skylt – tillverkningsår

FÖRARMILJÖ

  • Radio, AM/FM/Aux/USB/Bluetooth®
  • Cat Compact RTK Mapping (endast tillgängligt via SITECH)
  • Cat Compact SBAS Mapping (endast tillgängligt via SITECH)
  • Belysning, standard eller LED

BLAD

  • Schaktblad

HJUL OCH RENGÖRINGSSTÄNGER

  • Stånggrupp – rengöring (rengöringsfingrar och avvisande stång)

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Kompaktering för avfallskompaktorer kombinerar avancerad kompakteringsmätning, vägledning inuti hytten för förare och rapporteringsfunktioner för arbetsplatsledare. Systemet är utrustat med en GNSS-mottagare (Global Navigation Satellite System) ovanpå hytten och kartvisning inuti hytten.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför 816 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

816 Avfallskompaktor

816 Avfallskompaktor

816 Avfallskompaktor

816 Avfallskompaktor

816 Avfallskompaktor

816 Avfallskompaktor

816 Avfallskompaktor
816 Avfallskompaktor
816 Avfallskompaktor
816 Avfallskompaktor
816 Avfallskompaktor
816 Avfallskompaktor

360 View
360 View