Översikt
Höga packningsprestanda
CB1.7 är en 1,7 ton redskapsvals med 900 mm (35 tum) tandem vibrerande trummor.
Huvudspecifikationer
CB1.7 är en 1,7 ton redskapsvals med 900 mm (35 tum) tandem vibrerande trummor.
Visar 1-6 av 4
| Arbetsvikt | 3538 lb 1605 kg |
| Standardpackningsbredd | 35 tum 900 mm |
| Avstånd till kantsten | 16 tum 403 mm |
| Markfrigång | 10 tum 251 mm |
| Körhastighet – maximal | 5.3 km/h 8.6 km/h |
| Statiskt linjärt tryck | 72 lb/tum 9.4 kg/cm |
| Bränsletankens volym | 7.9 gal (US) 30 l |
| Vattenspraytankens volym | 38 gal (US) 145 l |
| Frekvens | 3420 V/m 57 Hz |
| Nominell amplitud – hög | 0.019 tum 0.5 mm |
| Centrifugalkraft per vals – maximal | 3057 lb 13.6 kN |
| Total längd | 80 tum 2040 mm |
| Total bredd | 40 tum 1012 mm |
| Maximal maskinhöjd | 94.5 tum 2400 mm |
| Valsbredd | 35 tum 900 mm |
| Trummans diameter | 22.5 tum 575 mm |
| Motormodell | Katt C1.1 Katt C1.1 |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERCB1.7 - 900 mm (35") Trumverktygsrulle
CB1.7 - 900 mm (35") Trumverktygsrulle
Vält CB1.7
Enkelt Pålitligt Prisvärt
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.