815

815 Jordkompaktorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bruttoeffekt (SAE J1995:2014)
284 hp
212 kW
Nettoeffekt (SAE J1349:2011)
249 hp
186 kW
Nettoeffekt (ISO 9249:2007)
249 hp
186 kW

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

FÖRARKOMFORT OCH KONTROLL

FÖRARKOMFORT OCH KONTROLL

  • Enklare in- och urstigning med den förbättrade hytten med uppfällbart armstöd.
  • Håll föraren informerad om maskinens skick och drift med VIMS™ 3G maskinövervakning.
  • Förbättrad säkerhet och sikt med den standardmonterade bakåtriktade kameran.
  • Automatisk klimatreglering håller din angivna temperatur.
  • Premium Plus-säte med läderklädsel, mekanisk kylning och uppvärmning, lårstöd med två lägen, elreglage för svankstöd och ryggstöd och dynamisk änddämpning.
  • Högre komfort tack vare lägre ljudnivåer hos föraren.
  • Lägre ljudnivåer för yttre personal och ljuddämpning som tillval.
SERVICE OCH SUPPORT I TOPPKLASS

SERVICE OCH SUPPORT I TOPPKLASS

  • Enklare åtkomst och kontrollerad miljö: Elektronikskåpet är placerat i hytten.
  • Säkerheten i fokus med åtkomst från marknivå eller plattformen för de flesta huvudkomponenterna.
  • Marknivå: Nödavstängning, batterifrånkoppling och starthjälp.
  • Snabba visuella inspektioner och mindre vätskeföroreningar med synglasen för kylvätska, växellåda och hydraulolja.
  • Elektronisk indikator för igensatt luftfilter.
  • Konstruerad för enkla service och inspektion.
    – Hydrauloljekylare, bränslekylare och kondensor grupperade tillsammans
    – Centralt placerade smörjpunkter
  • Förare och tekniker kan åtgärda problemen innan haverier inträffar med hjälp av VIMS-systemet (Vital Information Management System).
KRAFTFULL EFFEKTIVITET

KRAFTFULL EFFEKTIVITET

  • Den kraftfulla och responsiva C7.1-motorn från Cat® är konstruerad för maximal bränsleekonomi och ökad effekttäthet.
  • Pålitliga prestanda och låga emissioner.
  • Hög produktivitet med ett blad som kan lutas i fyra riktningar.
  • Två motoralternativ finns tillgängliga som uppfyller emissionsnormerna enligt US EPA Tier 4 Final och EU steg V eller motsvarande US EPA Tier 3 och EU steg IIIA.
  • I alternativet för Tier 4 Final/steg V innehåller Cats modul för rena emissioner en dieseloxideringskatalysator, dieselpartikelfilter och Cats regenereringssystem med SCR-teknik.
  • Regenereringen sker helt automatiskt utan avbrott i maskinens arbetscykel.
  • Upplev maximal respons och kontroll med STIC™-system (Steering and Transmission Integrated Control System, integrerad styr- och växelmanövrering).
  • Spara bränsle med automatisk avstängning av motor och elsystem.
  • Uppnå större dragkraft i sluttningar och spara bränsle genom att behålla dragkraften genom växlingspunkterna med det helt nya APECS-växlingsreglaget (Advanced Productivity Electronic Control Strategy).
  • Minska förarnas påfrestningar med en varvtalsreglage som upprätthåller motorvarvtalet och minskar bränsleförbränningen.
PRODUKTIVITET MED HJÄLP AV TEKNIK

PRODUKTIVITET MED HJÄLP AV TEKNIK

  • Cat Compact-teknik med 3D som tillval kombinerar avancerad kompakteringsmätning, vägledning från hytten och rapporteringsförmåga som gör att du hela tiden kan uppfylla kompakteringsmålen snabbt, jämnt och med färre rundor – vilket sparar in både bränsle och onödigt omarbete.
  • Cats teknik för kompakteringskontroll med MDP (Machine Drive Power, maskindrivkraft) är ett energibaserat mätsystem som korrelerar kompaktering med rullningsmotstånd för att ge en indikation om jordens hårdhet.
  • Link-teknik (standard) ger tillgång till maskinens plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder via VisionLink® online.
OPTIMERAD KOMPAKTERING

OPTIMERAD KOMPAKTERING

  • Sicksackmönstret ger högre marktryck, mer kompaktering, utmärkt grepp och mjuk gång.
  • Symmetriskt välttandsmönster ger samma kompaktering både framåt och bakåt. Tänderna är lika runtom och utbytbara. Tanden är svetsad vid en basplatta som sedan svetsas direkt på valsen.
  • Varje hjul har två rengöringsstänger som håller valsarna fria från medföljande jord oavsett körriktning, så att effektiviteten maximeras.
  • De justerbara tänderna på rengöringsarmarna (standard eller av nötande typ) är värmebehandlade och direkthärdade i skärstål för ökad livslängd, vilket innebär lägre driftskostnader.

Produktspecifikation för 815

Bruttoeffekt (SAE J1995:2014) 284 hp 212 kW
Nettoeffekt (SAE J1349:2011) 249 hp 186 kW
Nettoeffekt (ISO 9249:2007) 249 hp 186 kW
Motoreffekt (ISO 14396:2002) 275 hp 205 kW
Emissioner Alternativ 1 – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V Alternativ 1 – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Nominellt motorvarvtal 2200 rpm 2200 rpm
Vridmomentstegring 52% 52%
Obs! (1) Nettoeffekt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, avgasefterbehandling och generator, med ett motorvarvtal på 2 200 rpm. Nettoeffekt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, avgasefterbehandling och generator, med ett motorvarvtal på 2 200 rpm.
Emissioner Alternativ 2 –Brasilien MAR-1, motsvarande U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA Alternativ 2 –Brasilien MAR-1, motsvarande U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA
Nominellt motorvarvtal 2 200 varv/min 2 200 varv/min
Nettoeffekt – ISO 9249:2007 249 hp 186 kW
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 286 hp 213 kW
Högsta vridmoment – 1 400 rpm 749 lbf ft 1016 N·m
Vridmomentstegring 26 % 26 %
Obs! (2) Nettoeffekt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator, med ett motorvarvtal på 2 200 rpm. Nettoeffekt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator, med ett motorvarvtal på 2 200 rpm.
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 mm
Slaglängd 5.3 tum 135 mm
Slagvolym 427.8 tum³ 7.01 l
Högt tomgångsvarvtal 2270 rpm 2270 rpm
Lågt tomgångsvarvtal 800 rpm 800 rpm
Maximal höjd över havet – utan effektsänkning 9842.5 ft 3000 m
Arbetsvikt – Tier 4 Final/steg V 49652 lb 22522 kg
Arbetsvikt – Motsvarande Tier 3/steg IIIA 49013 lb 22232 kg
Typ av transmission Cat powershift-transmission av planettyp Cat powershift-transmission av planettyp
Körhastigheter – framåt – första 3.9 km/h 6.3 km/h
Körhastigheter – framåt – andra 6.7 km/h 10.8 km/h
Körhastigheter – framåt – tredje 11.3 km/h 18.2 km/h
Körhastigheter – bakåt – första 4.5 km/h 7.2 km/h
Körhastigheter – bakåt – andra 7.7 km/h 12.4 km/h
Körhastigheter – bakåt – tredje 11.4 km/h 18.4 km/h
Lyft/tiltsystem – krets Förarstyrd lastavkänningsventil med elektrohydraulik Förarstyrd lastavkänningsventil med elektrohydraulik
Lyft/tiltsystem Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym
Maximalt flöde vid 2200 varv/min 23.5 gpm 89 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyft/tilt 3190 psi 22000 kPa
Cylindrar, dubbelverkande: Lyft, cylinderdiameter och slaglängd 101,6 mm × 627 mm (4,0 tum × 24,7 tum) 101,6 mm × 627 mm (4,0 tum × 24,7 tum)
Cylindrar, dubbelverkande – vänster och höger tilt, cylinderdiameter och slaglängd 101,6 mm × 167 mm (4,0 tum × 6,6 tum) 101,6 mm × 167 mm (4,0 tum × 6,6 tum)
Pilotsystem Öppet mittläge, kugghjul med fast volym Öppet mittläge, kugghjul med fast volym
Pilottryckbegränsningsventilens inställning 3046 psi 21000 kPa
Styrsystem – krets Pilot med lastavkänning Pilot med lastavkänning
Styrsystem – pump Kolv – Variabel slagvolym Kolv – Variabel slagvolym
Maximalt flöde vid 2200 varv/min 38.8 gpm 147 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning - styrning 4003 psi 27600 kPa
Total styrningsvinkel 84° 84°
Styrning, cykeltid – hög tomgång 3 s 3 s
Styrning, cykeltid – låg tomgång 8.2 s 8.2 s
Bränsletank 132.1 gal (US) 500 l
AdBlue, vätsketank 4.2 gal (US) 16 l
Kylsystem – Tier 4 Final/EU steg V 21.4 gal (US) 81 l
Kylsystem – motsvarande Tier 3/steg IIIA 19.3 gal (US) 73 l
Motorns vevhus 5.3 gal (US) 20 l
Transmission 14.8 gal (US) 56 l
Differential - slutväxlar - fram 17.2 gal (US) 65 l
Differential - slutväxlar - bak 17.2 gal (US) 65 l
Endast hydraultank 19.8 gal (US) 75 l
Obs! Cat®-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på maximalt 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar) * • 100 % förnybar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller ”Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) för detaljer. * Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. – Cat DEO-ULS™ eller olja som uppfyller specifikationerna för Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4, och/eller ACEA E9 krävs. – Dieselavgasvätska (DEF) som uppfyller samtliga krav som definieras i ISO 22241-1:2006. Cat®-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på maximalt 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar) * • 100 % förnybar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller ”Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) för detaljer. * Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. – Cat DEO-ULS™ eller olja som uppfyller specifikationerna för Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4, och/eller ACEA E9 krävs. – Dieselavgasvätska (DEF) som uppfyller samtliga krav som definieras i ISO 22241-1:2006.
Fram Planettyp – Fast Planettyp – Fast
Bak Planettyp – Pendlande Planettyp – Pendlande
Pendlingsvinkel ±10 ±10
Färdbromsar Enkelskivig, våt (sluten) 2 WHL Enkelskivig, våt (sluten) 2 WHL
Parkeringsbroms Bromstrumma och bromsback, fjäderansatt, hydraulisk frigöring Bromstrumma och bromsback, fjäderansatt, hydraulisk frigöring
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. – Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,9 kg (4,2 lb) kylmedel, vilket motsvarar 2,717 ton (2,994 short tons) koldioxid. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. – Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,9 kg (4,2 lb) kylmedel, vilket motsvarar 2,717 ton (2,994 short tons) koldioxid.
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)*** 109 dB(A) 109 dB(A)
Ljudtrycknivå vid förarplats – ISO 6396:2008*,*** 70 dB(A) 70 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)** 107 dB(A) 107 dB(A)
Obs! (1) * För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU- och UK-direktiven. * För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU- och UK-direktiven.
Obs! (2) ** EU-direktivet 2000/14/EC med ändringar enligt 2005/88/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701 ** EU-direktivet 2000/14/EC med ändringar enligt 2005/88/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701
Obs! (3) ***Utrustad med ljuddämpning ***Utrustad med ljuddämpning
Obs! (4) Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 100% av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 100% av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (5) Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 100% av motorkylfläktens maximala varvtal. Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 100% av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (6) Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.
Kapacitet 2.69 yd³ 2.06 m³
Total bredd 12.3 ft 3761 mm
Höjd 2.8 ft 860 mm
Grävdjup 0.7 ft 222 mm
Markfrigång 2.6 ft 802 mm
Maximal tiltning 1.1 ft 346 mm
Vändradie – bladets yttre hörn 21.1 ft 6437 mm
Vändradie – insidan av skjutarmen 8.3 ft 2520 mm
Vikt 1764 lb 800 kg
Total arbetsvikt 49652 lb 22522 kg
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
Ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008)*** 70 dB(A) 70 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)*** 110 dB(A) 110 dB(A)
Obs! (1) ***Utrustad med ljuddämpning ***Utrustad med ljuddämpning
Obs! (2) Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 100% av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 100% av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (3) Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 100% av motorkylfläktens maximala varvtal. Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 100% av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (4) Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.
Vikt 9720 lb 4409 kg
Yttre diameter 55.6 tum 1412 mm
Trummans diameter 40.5 tum 1029 mm
Valsbredd 39 tum 991 mm
Tänder per rad 12 12
Tänder per hjul 60 60
Utbytbara Fastsvetsade Fastsvetsade
Bredd – över valsarna 127.7 tum 3243 mm
Bredd mellan trummorna 49.6 tum 1261 mm
Tändernas höjd 7.5 tum 192 mm
Höjd – toppen av roterande varningsljus 12.9 ft 3933 mm
Höjd – hyttakets överkant 12 ft 3650 mm
Höjd – avgasrörets överkant 11.1 ft 3394 mm
Höjd - huvens överkant 8.6 ft 2616 mm
Höjd till överdelen av kylarskyddet 7.9 ft 2405 mm
Markfrigång till ramled 1.2 ft 365 mm
Markfrigång till transmissionsskyddet 1.2 ft 375 mm
Markfrigång till stötfångaren 2.2 ft 665 mm
Bakaxelns mitt till stötfångaren 6.5 ft 1990 mm
Ramled till ramaxelcentrum 5.5 ft 1675 mm
Hjulbas 11 ft 3350 mm
Bredd över plattformen 10.3 ft 3140 mm
Höjd till överdelen på GPS-antennen 12.1 ft 3701 mm

815 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

DRIVLINA

  • Avancerat elektroniskt styrsystem för produktivitet (APECS)
  • Luft-till-luft-efterkylare
  • Axlar – öppen fram och bak som standard
  • Bromsar, helhydrauliska, inkapslade färdbromsar av flerskivig typ i oljebad
  • Cat-modul för rena emissioner (Clean Emissions Module) (endast U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V)
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • elektronisk kopplingstryckreglering (ECPC)
  • Motor, Cat C7.1 konfigurerad för två emissionsalternativ: Tier 4 Final/steg V, utsläpp som motsvarar U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA
  • Motordriven kylfläkt – sug
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Bränsle-till-luft-kylare
  • Motoravstängning från marknivå
  • Ljuddämpare (under huven) (endast motsvarande Tier3/steg IIIA)
  • Kylare, paket av modultyp
  • Starthjälp (eter)
  • gasreglagespärr
  • Momentomvandlare
  • Transmission, planettyp, med 3 växlar framåt och 3 bakåt

ELSYSTEM

  • Backvarningslarm
  • Växelströmsgenerator – 150 A
  • Batterier, underhållsfria
  • Elsystem, 24V
  • Låsbar strömbrytare på marknivå
  • Körriktningsvisare (bak)
  • Varningsljus, knappar (lysdiodsblinkers)
  • Belysningssystem (fram och bak)
  • Startmotor, elektrisk
  • Extra hjälpstartuttag

FÖRARMILJÖ

  • 12 V-uttag för anslutning av mobiltelefon eller bärbar dator
  • Luftkonditionering
  • Hytt, ljuddämpad och trycksatt
  • Hyttdörr, skjutbart fönster (vänster)
  • Hyttens rutor är tonade och laminerade med gummifattning
  • Kamera för bakåtsikt
  • Cat Compaction Control (förberedd)
  • Cat Detect: objektdetektering (förberedd)
  • Krokar för jacka och hjälm
  • Fingertoppsreglage för växling
  • Uppfällbart armstöd
  • Värmeanläggning och defroster
  • Signalhorn, elektriskt
  • Elektrohydrauliska reglage – sätesmonterade
  • Redskapshydraulik, låsning
  • Instrumentering, mätare: – DEF-vätskenivå (dieselavgasvätska) (endast Tier 4 Final/steg V) – Motorkylvätsketemperatur – Bränslenivå – Hydrauloljetemperatur – Hastighetsmätare/varvräknare – Momentomvandlarens temperatur
  • Instrumentering, varningsindikatorer: – Åtgärdsvarningssystem, tre kategorier – Bromsoljetryck – Elsystem, lågspänning – Varnings- och åtgärdslampa för motorfel – Parkeringsbromsens status
  • Hyttbelysning
  • Hållare för matlåda och mugg
  • Spegel, invändig (panoramasikt)
  • Radioförberedd för underhållning: – Antenn– Högtalare – Omvandlare (12 V, 10–15 A)
  • Förrenare (hytt): – motoriserad
  • Premium Plus-säte med mekanisk kylning och uppvärmning, lårstöd med två lägen, elreglage för svankstöd och ryggstöd, styvhetsjustering, dynamisk änddämpning och läderklädsel
  • Säkerhetsbälte med påminnelse, rulltyp, 76 mm (3 tum) brett
  • STIC™-system (Steering and Transmission Integrated Control System) med spärr
  • Solskydd, fram
  • Växellägen (indikator)
  • VIMS™ (Vital Information Management System): – Grafisk informationsdisplay – Extern dataport – Programmerbara förarprofiler – Händelseindikatorlampa på bakre grillen
  • Våtarmstorkare/-spolare (fram och bak) – Intervalltorkare (fram och bak)

HJUL OCH RENGÖRINGSSTÄNGER

  • Hjul, vältfot
  • Standardtänder

SKYDDSANORDNINGAR

  • Skydd, vevhus och drivlina
  • Skydd, drivaxel

VÄTSKOR

  • Frostskyddsmedel, förblandat, 50 % koncentration, långtidsverkande (-34 °C/-29 °F)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Låsbara serviceluckor
  • Ekologiska avtappningar för motor, kylare, transmission och hydraultank
  • Motor, vevhus, 500-timmarsintervall med CJ-4-olja
  • Nödutgång
  • Förberedd för brandbekämpningssystem
  • Bränsletank, 500 l (132,1 gallon)
  • Draganordning med dragbult
  • Slangar, Cat XT™
  • Hydraulik, motor och transmissionsoljekylare
  • Oljebytessystem, hög hastighet
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Styrning, lastkännande
  • Helt hydrauliskt filtreringssystem
  • Vandaliseringsskydd med hänglås
  • Venturiavgasrör för dammutsugning

SPECIALKONFIGURATIONER

  • Motorförrenare – turbin

BRÄNSLESYSTEM

  • Bränsletank – Ej snabbpåfyllning

815 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

TEKNIKPRODUKTER

  • Kompakteringskontroll, grundläggande
  • Product Link™: – mobilnät, satellit

ANDRA TILLBEHÖR

  • Ljuddämpning – låg (obligatorisk i Brasilien)
  • Ljuddämpning – EU (obligatorisk för EU)

VÄTSKOR

  • Frostskydd –50°C (–58°F)

ÖVRIGT

  • CE-/UKCA-certifiering (standard där bestämmelser kräver det)
  • Skylt – tillverkningsår

FÖRARMILJÖ

  • Cat Compact RTK Mapping (endast tillgängligt via SITECH)
  • Speglar, standard eller uppvärmda, backspeglar (utvändiga)
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth®
  • Radio, CB (förberedd)

HJUL OCH RENGÖRINGSSTÄNGER

  • Nötande spetsar

DRIVLINA

  • Kylvätskevärmare, 120V
  • Kylvätskevärmare, 240V
  • Axlar – öppen front, antispinn bak

BRÄNSLESYSTEM

  • Bränsletank – snabbpåfyllning

ELSYSTEM

  • Belysning: – standard eller LED

SPECIALKONFIGURATIONER

  • Motorförrenare – tvåstegs

BLAD

  • Manuell lutning – rakt blad
  • Hydraulisk lutning – rakt blad

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Machine Drive Power är ett energibaserat mätsystem som korrelerar kompaktering med rullningsmotstånd för att ge en indikation om jordens hårdhet. Det har ett optimalt kartsystem som hjälper föraren visualisera arbetet i realtid, vilket säkerställer att kompaktorn går över hela arbetsplatsen och ger ett enhetligt resultat.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför 815 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

815 jordkompaktor

815 jordkompaktor

815 jordkompaktor

815 jordkompaktor

815 jordkompaktor

815 jordkompaktor

815 jordkompaktor

815 jordkompaktor
815 jordkompaktor
815 jordkompaktor
815 jordkompaktor
815 jordkompaktor
815 jordkompaktor
815 jordkompaktor

Se aktuella erbjudanden för  815

Visa fler erbjudanden