CP13 GC Vibrerande jordkompaktor
CP13 GC Vibrerande jordkompaktor
CP13 GC Vibrerande jordkompaktor
CP13 GC Vibrerande jordkompaktor
CP13 GC Vibrerande jordkompaktor
CP13 GC Vibrerande jordkompaktor
Bilder (7)

CP13 GC Vibrerande jordkompaktorer Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – med hytt
27869 lb
12641 kg
Packningsbredd
84 tum
2134 mm
Bruttoeffekt
122.9 hp
91.7 kW

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Tillförlitlig drivlina

Tillförlitlig drivlina

        
  • Framdrivningssystemet drivs av en enda pump och lämpar sig för plan mark eller medelhög lutning.
  •     
  • Cat® C3.6-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Korea steg V.
  •     
  • Eco-läget begränsar motorns varvtal för lägre bränsleförbrukning.
  •     
  • Timern för motoravstängning vid tomgång sparar bränsle och onödig tomgång genom att stänga av maskinen enligt en förinställd tomgångstid.
Bekväm och ergonomisk förarplats

Bekväm och ergonomisk förarplats

        
  • Den ISO-monterade förarplatsen och gummimattorna gör sitt för att minska både ljudnivåer och vibrationer, för bättre komfort under arbetet.
  •     
  • De lättanvända kontrollerna sitter grupperade efter funktion och den stora displayen visar alla maskinprestanda för föraren.
  •     
  • Sätet, armstödet och rattstången kan justeras för att föraren ska kunna hitta en bekväm position.
  •     
  • Föraren sitter skyddad från omgivningen under ett ROPS-/FOPS-utrustat skyddstak som standard eller en klimatkontrollerad ROPS-/FOPS-utrustad tillvalshytt med öppningsbara glasrutor.
  •     
  • Hytten kan uppgraderas till en deluxhytt med luftfjädrat säte med högt ryggstöd för extra komfort. 
Säkerhetsfunktioner

Säkerhetsfunktioner

        
  • Gå enkelt i och ur maskinen tack vare vinklade steg, ledstänger och halkskyddade ytor för extra stabilitet. 
  •     
  • Inre och yttre speglar ger föraren en god översikt av arbetsplatsen.
  •     
  • Utöka sikten med en bakåtriktad kamera och stor färgpekskärm som tillval, för ytterligare översikt och högre säkerhet.
  •     
  • Givare för förarnärvaro och säkerhetsbältet finns som tillval.
Utmärkt kompakteringsfunktion

Utmärkt kompakteringsfunktion

        
  • Den särskilda excentriska vikten av gondoltyp ger hög tillförlitlighet, jämna prestanda och låga ljudnivåer samt har ett underhållsintervall på 3 år eller 3 000 timmar.
  •     
  • Högt statiskt linjärt tryck och höga amplituder.
  •     
  • Tillvalssystemet för dragkraftsreglering ökar greppet på mjuka underlag som sand och annat löst material. 
  •     
  • Funktion för automatisk vibration hjälper föraren enkelt upprätthålla en jämn och högkvalitativ kompaktering.
  •     
  • Valsen är försedd med unika, avsmalnande ovala plattor som ökar inträngningen och ger en mer koncentrerad viktfördelning för maximal kompaktering. Foten finns även tillgänglig med fyrkantig form.
Tekniker för bättre kvalité och högre produktivitet

Tekniker för bättre kvalité och högre produktivitet

        
  • Cat Compact-teknikerna som finns som tillval hjälper dig att hela tiden uppfylla kompakteringsmålen snabbare, jämnare och med färre vändor, vilket sparar både bränsle, tid och materialkostnader. 
  •     
  • Maskindrivkraft (MDP) är ett energibaserat mått som kan användas på alla jordtyper, både i statiskt och vibrerande läge. 
I stort sett underhållsfritt

I stort sett underhållsfritt

        
  • Ramleden med förseglade lager kräver inte något rutinunderhåll.
  •     
  • Åtkomst från marknivå till alla underhållspunkter innebär enkel service och provtagning.
  •     
  • Övervaka vätskorna med regelbunden provtagning som ger längre bytesintervaller på upp till 500 timmar för motorolja, 3 000 timmar för excenterolja och hydraulolja och 12 000 timmar för kylvätska.
  •     
  • Längre underhållsintervall minskar inte bara stilleståndstiden utan minskar även mängden vätska och filter som byts ut under maskinens livslängd.
  •     
  • Med VisionLink® slipper du gissa när du hanterar hela maskinparken – oavsett storlek eller utrustningens tillverkare* – genom att du kan se underhållsbehov, drifttimmar, plats, bränsleförbrukning, tomgångstid, diagnostikkoder och mycket mer genom interaktiva instrumentpaneler på din mobila enhet eller dator, vilket hjälper dig att fatta beslut som sänker kostnaderna, förenklar underhållet och ökar säkerheten på arbetsplatsen. 
  •     
  • Remote Flash gör att du kan uppdatera inbyggd programvara utan någon tekniker på plats, vilket innebär att du kan påbörja programuppdateringar när det passar dig och förbättra den övergripande driftseffektiviteten**.
  •     
  • Remote Troubleshoot gör att din Cat-återförsäljare kan utföra diagnostiska tester på dina anslutna maskiner på distans**.

* Datafältens tillgänglighet kan variera beroende på tillverkaren av utrustningen och tillhandahålls via ett programmeringsgränssnitt (API).
** Måste vara inom mobilens täckningsområde.

Produktspecifikation för CP13 GC

Arbetsvikt – med hytt 27869 lb 12641 kg
Arbetsvikt – med ROPS-/FOPS-skyddstak 27529 lb 12487 kg
Vikt - Vals med hytt 17066 lb 7741 kg
Vikt – vals med ROPS-/FOPS-skyddstak 16971 lb 7698 kg
Obs! (1) Arbetsvikter är ungefärliga och inkluderar fulla tankar och en förare på 75 kg. Hyttens vikt inkluderar värme och luftkonditionering. Arbetsvikter är ungefärliga och inkluderar fulla tankar och en förare på 75 kg. Hyttens vikt inkluderar värme och luftkonditionering.
Packningsbredd 84 tum 2134 mm
Total längd 18.7 ft 5.7 m
Total bredd 7.5 ft 2.3 m
Maximal höjd 9.8 ft 3 m
Valsdiameter – över padfötter 60.9 tum 1549 mm
Hjulbas 9.8 ft 3 m
Bruttoeffekt 122.9 hp 91.7 kW
Motoreffekt – ISO 14396 121 hp 90 kW
Nettoeffekt – ISO 9249 112.2 hp 83.7 kW
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 111.2 hp 82.9 kW
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när maskinen är försedd med fläkt på högsta varvtal, luftrenare, modul för rena emissioner och generator. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när maskinen är försedd med fläkt på högsta varvtal, luftrenare, modul för rena emissioner och generator.
Motormodell Cat® C3.6 Cat® C3.6
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V
Slaglängd 4.7 tum 120 mm
Cylinderdiameter 3.9 tum 98 mm
Markfrigång 20.3 tum 516 mm
Avstånd till kantsten 19.5 tum 496 mm
Vändradie – innanför valskant 12.7 ft 3.9 m
Körhastighet – maximal 6.8 km/h 11 km/h
Bränsletankvolym 56.3 gal (US) 213 l
DEF-tank 5 gal (US) 19 l
KYLSYSTEM 4.9 gal (US) 18.5 l
Motorolja – med filter 3.1 gal (US) 11.6 l
Excentervikthus (kombinerade) 6.9 gal (US) 26 l
Axel och slutväxlar 2.6 gal (US) 10 l
Hydraultank 6.1 gal (US) 23 l
Återvinningsbarhet 95% 95%
Nominell amplitud – hög 0.071 tum 1.8 mm
Nominell amplitud – låg 0.035 tum 0.89 mm
Centrifugalkraft – maximal 55932 lb 249 kN
Centrifugalkraft – minimal 33249 lb 148 kN

CP13 GC Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • ROPS-/FOPS-skyddstak med ledstänger, golvmatta, innerbackspegel, ytterbackspeglar
  • Fjädrande vinylsäte
  • Justerbar och lutningsbar rattstång
  • Självlysande säkerhetsbälte 76 mm
  • 12 V eluttag
  • Signalhorn, backningslarm

VIBRATORSYSTEM

  • Padfotsvals – oval eller fyrkantig
  • Excentervikthus av gondoltyp
  • Dubbel amplitud, dubbel frekvens
  • Funktion för automatisk vibration
  • Dubbla justerbara stålskrapor

TEKNISKA LÖSNINGAR

  • VisionLink®
  • Fjärruppdatering
  • Felsökning på distans
  • Fjärravstängning

DRIVLINA

  • Cat® C3.6-motor
  • Pump med en propeller
  • Bränslefilter, vattenavskiljare, urluftningspump, vattenindikator
  • Ekonomiläge
  • Kylare/hydrauloljekylare
  • Dubbelt bromssystem
  • Hydrostatisk transmission med två växlar
  • Differential med begränsad slirning

ELSYSTEM

  • 12-volts elsystem
  • 150 A generator
  • 900 A batterikapacitet för kallstart
  • Omkopplare för frånkoppling av batteri

ÖVRIGT

  • Synglas för hydraulolje- och kylvätskenivå
  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠): motorolja, hydraulolja och kylvätska
  • Däck med högt marktryck
  • Arbetsbelysning (2 framåt, 2 bakåt)

CP13 GC Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • ROPS-/FOPS-hytt med klimatanläggning, golvmatta och ytterbackspeglar
  • Luftfjädrat deluxsäte med högt ryggstöd (hytt)
  • Skydd mot sol och skräp (skyddstak)
  • Neddragbart solskydd (hytt)
  • Innerbackspegel (hytt)
  • Ytterbackspeglar (skyddstak)
  • Bakåtriktad kamera med pekskärm i färg
  • Säkerhetsbältesgivare
  • Ljuddämpningssats

TEKNISKA LÖSNINGAR

  • Mätning – maskindrivkraft (MDP)
  • Varvtalsräknare

DRIVLINA

  • Transmissionsskydd
  • Grundläggande kompakteringskontroll
  • Avancerad dragkraftsreglering

ÖVRIGT

  • Hydraulolja för höga omgivningstemperaturer (fabriksfylld)
  • Uppgraderat belysningspaket (4 framåt, 4 bakåt)
  • Roterande gult varningsljus

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

Compaction

Välja
Compaction
Cat Compaction med MDP (Machine Drive Power, maskindrivkraft)
Hantering av utrustning
VisionLink®

Machine Drive Power är ett energibaserat mätsystem som korrelerar kompaktering med rullningsmotstånd för att ge en indikation om jordens hårdhet. Det har ett optimalt kartsystem som hjälper föraren visualisera arbetet i realtid, vilket säkerställer att kompaktorn går över hela arbetsplatsen och ger ett enhetligt resultat.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför CP13 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  CP13 GC

Visa fler erbjudanden