Översikt
Enkel användning
CB1.8 är en 1,8-tons kompaktor med vibrerande tandemvalsar på 1 000 mm (39 tum).
Huvudspecifikationer
CB1.8 är en 1,8-tons kompaktor med vibrerande tandemvalsar på 1 000 mm (39 tum).
Visar 1-6 av 4
| Arbetsvikt | 3825 lb 1735 kg |
| Standardpackningsbredd | 39 tum 1000 mm |
| Avstånd till kantsten | 16 tum 403 mm |
| Markfrigång | 10 tum 251 mm |
| Körhastighet – maximal | 5.3 km/h 8.6 km/h |
| Statiskt linjärt tryck | 63 lb/tum 9.1 kg/cm |
| Vändradie – innanför valskant | 75 tum 1900 mm |
| Bränsletankens volym | 7.9 gal (US) 30 l |
| Vattenspraytankens volym | 38 gal (US) 145 l |
| Frekvens | 3420 V/m 57 Hz |
| Nominell amplitud – hög | 0.018 tum 0.47 mm |
| Centrifugalkraft per vals – maximal | 3057 lb 13.6 kN |
| Total längd | 80 tum 2040 mm |
| Total bredd | 44 tum 1112 mm |
| Trummans diameter | 22.5 tum 575 mm |
| Valsbredd | 39 tum 1000 mm |
| Maximal maskinhöjd | 94.5 tum 2400 mm |
| Motormodell | Katt C1.1 Katt C1.1 |
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERVält CB1.8
Vält CB1.8
Vält CB1.8
Vält CB1.8
Enkelt Pålitligt Prisvärt