CS19 Vibrerande jordkompaktor

CS19 Vibrerande jordkompaktorer Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – med hytt
41641 lb
18888 kg
Packningsbredd
84 tum
2134 mm
Bruttoeffekt
174.9 hp
130.4 K/W

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Effektiv kraft

Effektiv kraft

        
  • Byggt runt Cats exklusiva dubbelpumpsystem, där två pumpar levererar separata flöden till valsdrivningsmotorn och bakaxelns motor vilket ger enastående backtagningsförmåga och dragkraft såväl framåt som bakåt.
  •     
  • Cat® C4.4-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
  •     
  • Eco-läget begränsar motorns varvtal för lägre bränsleförbrukning.
  •     
  • Timern för motoravstängning vid tomgång sparar bränsle och onödig tomgång genom att stänga av maskinen enligt en förinställd tomgångstid.
  •     
  • En kylfläkt med variabel hastighet arbetar med lägsta möjliga hastighet för optimal kylning.
Enastående kompakteringsfunktion

Enastående kompakteringsfunktion

        
  • Högt statiskt linjärt tryck och höga amplituder.
  •     
  • Den särskilda excentervikten ger hög tillförlitlighet, jämna prestanda och låga ljudnivåer.
  •     
  • Automatisk hastighetsreglering och automatiskt vibrationssystem gör det lätt att säkerställa jämn kompaktering av hög kvalitet.
  •     
  • Tillvalet med variabel frekvens erbjuder ett stort frekvensintervall för att maximera kompakteringsprestandan.
  •     
  • Öka maskinens mångsidighet genom att lägga till ett paket med en oval eller kvadratiskt padfotsskal, så att din släta valsmaskin kan kompaktera mellanjord och kohesionsjord.
Säker och komfortabel arbetsmiljö

Säker och komfortabel arbetsmiljö

        
  • En bakåtriktad kamera med stor färgpekskärm ger utökad sikt för bättre kontroll och högre säkerhet.
  •     
  • Den vridbara förarstolen med integrerad flerfunktionsskärm (LCD) och reglagekonsol följer förarens rörelser.
  •     
  • Utmärkt sikt såväl framför som bakom maskinen.
  •     
  • Låga ljudnivåer och mindre vibrationer för ökad förarkomfort och produktivitet.
  •     
  • Föraren sitter skyddad från omgivningen i en klimatkontrollerad ROPS-/FOPS-utrustad hytt med öppningsbara glasrutor.
Tekniker för bättre kvalité och högre produktivitet

Tekniker för bättre kvalité och högre produktivitet

        
  • Exklusiva halvautonoma Command för kompaktering automatiserar kompakteringen och ger dig kontroll över hela processen samtidigt som du får ökad täckning och mer konsekventa resultat.
  •     
  • Cat Compact-teknikerna som finns som tillval hjälper dig att hela tiden uppfylla kompakteringsmålen snabbare, jämnare och med färre vändor, vilket sparar både bränsle, tid och materialkostnader. 
  •     
  • Maskindrivkraft (MDP) är ett energibaserat mått som kan användas på alla jordtyper. 
  •     
  • CMV (Compaction Meter Value, kompakteringsmätarvärde) är ett accelerometerbaserat mått för granulära jordar och 
I stort sett underhållsfritt

I stort sett underhållsfritt

        
  • Underhållsfria och förslutna ramledslager.
  •     
  • Åtkomst till motorrummet och kylmodulen från marknivå för enklare service och vätskeprovtagning.
  •     
  • Övervaka vätskorna med regelbunden provtagning som ger längre bytesintervaller på upp till 500 timmar för motorolja, 3 000 timmar för excenterolja och hydraulolja och 12 000 timmar för kylvätska.
  •     
  • Längre underhållsintervall minskar inte bara stilleståndstiden utan minskar även mängden vätska och filter som byts ut under maskinens livslängd.
  •     
  • Med VisionLink® slipper du gissa när du hanterar hela maskinparken – oavsett storlek eller utrustningens tillverkare* – genom att du kan se underhållsbehov, drifttimmar, plats, bränsleförbrukning, tomgångstid, diagnostikkoder och mycket mer genom interaktiva instrumentpaneler på din mobila enhet eller dator, vilket hjälper dig att fatta beslut som sänker kostnaderna, förenklar underhållet och ökar säkerheten på arbetsplatsen. 

* Datafältens tillgänglighet kan variera beroende på tillverkaren av utrustningen och tillhandahålls via ett programmeringsgränssnitt (API).
Hållbarhet

Hållbarhet

        
  • Cat® C4.4-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
  •     
  • Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet*: upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta din Cat-återförsäljare eller "Caterpillars vätskerekommendationer" (SEBU6250) för detaljer.
        *Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
  •     
  • Automatisk tomgångsavstängning hjälper till att minska onödig bränsleförbrukning och utsläpp av växthusgaser genom att automatiskt låta motorn gå över i tomgångsläge när maskinen inte används.
  •     
  • En välutbildad förare är väl värd investeringen. Skickliga förare ökar produktiviteten, minskar risken för dyra driftstopp och upprätthåller säkerheten på arbetsplatsen – vilket kan öka bränsleeffektiviteten och minska de totala emissionerna av växthusgaser.
  •     
  • Längre underhållsintervall minskar inte bara stilleståndstiden utan kan även minska mängden vätska och filter som byts ut under maskinens livslängd. Utökade bytesintervallerna på upp till 500 timmar för motorolja, 3 000 timmar för excenterolja och hydraulolja och 12 000 timmar för kylvätska.
  •     
  • Prestanda och säkerhet kan förbättras med kameror som standard och tillval med bildvisning på displayer i hytten.
  •     
  • Cat Compact-teknikerna hjälper dig att hela tiden uppfylla kompakteringsmålen snabbare, jämnare och med färre vändor.
  •     
  • Cat planerad oljeprovtagning (S•O•S℠) bidrar till att upptäcka extremt slitage, förorenade vätskor och andra "osynliga" problem som kan förkorta komponenternas livslängd. I många fall kan du förlänga bytesintervallerna för olja och kylvätska med hjälp av vätskeövervakning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se maskinens drifts- och underhållshandbok för mer information.

Produktspecifikation för CS19

Arbetsvikt – med hytt 41641 lb 18888 kg
Vikt - Vals med hytt 29637 lb 13443 kg
Obs! (1) Arbetsvikter är ungefärliga och innefattar fulla tankar, en förare på 75 kg, hytt med värme och luftkonditionering. Arbetsvikter är ungefärliga och innefattar fulla tankar, en förare på 75 kg, hytt med värme och luftkonditionering.
Packningsbredd 84 tum 2134 mm
Total längd 20.1 ft 6.1 m
Total bredd 8.1 ft 2.5 m
Maximal höjd 10.1 ft 3.1 m
Trummans diameter 60.4 tum 1535 mm
Hjulbas 9.5 ft 2.9 m
Bruttoeffekt 174.9 hp 130.4 K/W
Motoreffekt – ISO 14396 173.5 hp 129.4 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 145.8 hp 108.7 K/W
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 145.1 hp 108.2 K/W
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när maskinen är försedd med fläkt på högsta varvtal, luftrenare, modul för rena emissioner och generator. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när maskinen är försedd med fläkt på högsta varvtal, luftrenare, modul för rena emissioner och generator.
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014
Slaglängd 5 tum 127 mm
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 mm
Vibrationsfrekvens - standard 1680 VPM 28 Hz
Omfång för tillvalet variabel frekvenskontroll 23,3–28 Hz (1 400–1 680 vpm) 23,3–28 Hz (1 400–1 680 vpm)
Nominell amplitud – hög 0.083 tum 2.1 mm
Nominell amplitud – låg 0.039 tum 0.98 mm
Centrifugalkraft – maximal 75234 lb 335 kN
Centrifugalkraft – minimal 35163 lb 156 kN
Statiskt linjärt tryck – Med hytt 352.8 lb/tum 63 kg/cm
Markfrigång 16.9 tum 429 mm
Avstånd till kantsten 21 tum 533 mm
Vändradie – innanför valskant 12.1 ft 3.7 m
Körhastighet – maximal 7.1 km/h 11.4 km/h
Bränsletankvolym 81.1 gal (US) 307 l
DEF-tank 5 gal (US) 19 l
KYLSYSTEM 7.4 gal (US) 28.2 l
Motorolja – med filter 3.1 gal (US) 11.6 l
Excentervikthus (kombinerade) 6.9 gal (US) 26 l
Axel och slutväxlar 6.3 gal (US) 24 l
Hydraultank 13.2 gal (US) 50 l
Återvinningsbarhet 96% 96%

CS19 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • ROPS-/FOPS-hytt med klimatanläggning, tygsäte och ytterbackspeglar
  • Justerbart säte med integrerad konsol
  • LCD-skärm med låsbart vandalieringsskydd
  • Justerbar, vinklingsbar rattstång med integrerad mugghållare
  • Bakåtriktat kamerasystem med pekskärm i färg
  • Självlysande säkerhetsbälte 50 mm (2 tum)
  • 12 V eluttag
  • Signalhorn, backningslarm

VIBRATORSYSTEM

  • Vibrerande jordkompaktor
  • Excentervikthus av gondoltyp
  • Två amplituder, en frekvens
  • Funktion för automatisk vibration
  • Enskild justerbar stålskrapa

TEKNISKA LÖSNINGAR

  • VisionLink®

DRIVLINA

  • Cat® C4.4-motorn
  • Luftrenare, dubbla element
  • Treväxlat varvtalsreglage med Eco-läge
  • Automatisk hastighetskontroll (ASC)
  • Dubbla framdrivningspumpar – en för valsdrivningen, en för bakaxeln
  • Bränslefilter, vattenavskiljare, urluftningspump, vattenindikator
  • Vinklingsbar kylare/hydrauloljekylare
  • Dubbelt bromssystem
  • Hydrostatisk transmission med två växlar
  • Differential med begränsad slirning

ELSYSTEM

  • 24V elsystem
  • 100A växelströmsgenerator
  • 750 A batterikapacitet för kallstart

ÖVRIGT

  • Låsbar motorinkapsling, hydrauloljetank och bränsletank
  • Synglas för hydraulolje- och kylvätskenivå
  • S·O·S℠-ventiler för provtagning av: Motorolja, hydraulolja och kylvätska
  • Arbetsbelysning med halogenlampor (4)

CS19 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Solskydd (hytt)
  • Neddragbart solskydd (hytt)
  • Självlysande säkerhetsbälte 76 mm

VIBRATORSYSTEM

  • Paket med löstagbart skal – Ovala eller kvadratiska valsar
  • Variabel frekvens
  • Dubbla justerbara stålskrapor
  • Dubbla justerbara polyuretanskrapor

TEKNISKA LÖSNINGAR

  • Mätning – maskindrivkraft (MDP)
  • CMV (Compaction Meter Value, kompakteringsmätarvärde)
  • Command för kompaktering

DRIVLINA

  • Transmissionsskydd

ÖVRIGT

  • Fabriksfylld med biohydraulolja
  • Arbetsbelysning med halogenlampor (8)
  • LED-arbetsbelysning (8)
  • Roterande gult varningsljus

Jämför CS19 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

CS19 Vibrerande jordkompaktor

CS19 Vibrerande jordkompaktor

CS19 Vibrerande jordkompaktor

CS19 Vibrerande jordkompaktor

CS19 Vibrerande jordkompaktor

CS19 Vibrerande jordkompaktor

CS19 Vibrerande jordkompaktor

CS19 Vibrerande jordkompaktor

CS19 Vibrerande jordkompaktor
CS19 Vibrerande jordkompaktor
CS19 Vibrerande jordkompaktor
CS19 Vibrerande jordkompaktor
CS19 Vibrerande jordkompaktor
CS19 Vibrerande jordkompaktor
CS19 Vibrerande jordkompaktor
CS19 Vibrerande jordkompaktor

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Machine Drive Power är ett energibaserat mätsystem som korrelerar kompaktering med rullningsmotstånd för att ge en indikation om jordens hårdhet. Det har ett optimalt kartsystem som hjälper föraren visualisera arbetet i realtid, vilket säkerställer att kompaktorn går över hela arbetsplatsen och ger ett enhetligt resultat.

Upptäck tekniken

Kompakteringsmätarvärde är ett accelerometerbaserat system som ger en indikation på materials styvhet. Systemet är tillgängligt för vibrerande jordkompaktorer med slät vals och dubbla vibrerande asfaltskompaktorer. Det mäter bara när vibrationssystemet är aktivt och dess värde är inte kopplat till enheten eftersom det använder de registrerade data som indikerar sammansättningens styvhet.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  CS19

Visa fler erbjudanden